Alegeți locația:

Štát

KR SCARA

Puternici, rapizi, foarte eficienţi. Fie că este vorba de montarea pieselor mici, manipularea materialelor sau verificare, noii roboţi ultracompacţi KR SCARA livrează eficienţă maximă şi randament chiar de la început. Graţie unei multitudini de sisteme de alimentare pentru tooling, face faţă aproape oricărei sarcini.


Roboţii KR SCARA: orientaţi spre înaltă eficienţă din orice punct de vedere

Roboţii KR SCARA fac automatizarea mai simplă şi mai sustenabilă din punct de vedere economic pe termen lung, chiar și în domenii extrem de sensibile când vine vorba de costuri. Echipaţi cu funcţii inteligente, KR SCARA oferă un pachet atractiv complet: uşori şi subţiri, cu payload de 6 kg, însă extrem de rapizi şi de puternici.

  • Cel mai scurt timp de ciclu

    Valori de vârf ale ciclului, de până la 0,36 secunde, la o rază de lucru de 500 mm şi 0,38 secunde, la 700 mm
  • Total Cost of Ownership redus

    • Costuri reduse de întreţinere
    • Consum redus de energie
    • Preţ redus de achiziţie
  • Sigur şi fiabil

    • Noul modul de comandă KR C5 micro garantează o înaltă fiabilitate
    • Certificat pentru siguranţă ridicată în aproape orice mediu de lucru, îndeplinind cerinţele CE
  • Ultracompact

    • Design compact şi o greutate redusă
    • Amprenta la sol minimă
    • Cu posibilitate de utilizare şi în celule extrem de mici ale roboţilor

Roboți KR SCARA ultra-compacți, personalizați pentru performanțe maxime în producție

Roboţi industriali KUKA SCARA pentru operaţiuni de montaj şi de asamblare, precum şi pentru aplicaţii Pick&Place

Roboţii KR SCARA dispun de un sistem intern de alimentare cu medii, pentru aer, curent şi date  un pachet complet, pentru integrarea inteligentă a dispozitivelor periferice şi adaptarea rapidă a robotului KR SCARA la aproape orice aplicaţie dorită. Fie că este vorba de montarea pieselor mici, manipularea materialelor sau verificare – roboţii KR SCARA sunt flexibili în ceea ce priveşte instalarea, prezintă o înaltă precizie la deplasare şi modeşti în ceea ce priveşte costurile de întreţinere. 

6 - 6 Sarcină utilă [kg]

500 - 700 Rază de acțiune [mm]

Roboţii KR SCARA: Avantaje


Mai multă performanţă la un preţ atractiv

Sarcină utilă 6 kg, precizie maximă, timpi de ciclu minimi, greutate redusă. Totul la un preţ economic.

Cu posibilitate de adaptare optimă la orice operaţiune

Alimentarea mediilor în pachet complet, pentru adaptarea rapidă a robotului la aproape orice aplicaţie dorită.

Robust în numeroase spaţii de lucru

Cu posibilitate de utilizare în condiții de temperatură între 5° şi 40° Celsius, clasa de protecţie IP 20.

Posibilitate de integrare rapidă a elementelor periferice

Pregătit din fabrică pentru integrarea în siguranţă, rapidă şi simplă a dispozitivelor periferice.

Calitate certificată

Robotul KR SCARA este certificat internaţional, în conformitate cu standardele UE în vigoare.

Request a quote or get more technical details for KR SCARA

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Broşură: Privire de ansamblu KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Broşura include informaţii suplimentare precum date tehnice, funcţii, interfeţe şi accesorii incluse.

Descărcare broşură (PDF)

KR SCARA Prezentarea generală a datelor

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Sarcină utilă
6 kg
6 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
500 mm
700 mm
Tipul construcției
Standard
Standard
Versiunea mediului
Standard
Standard
Poziții de montare
Podea
Podea
Clasă de protecție
IP 20
IP 20
Foi de date

Linkuri suplimentare

KUKA Xpert
Controller
Pachete de robot
Pozitive & unități liniare

Broşură: Privire de ansamblu KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Broşura include informaţii suplimentare precum date tehnice, funcţii, interfeţe şi accesorii incluse.

Descărcare broşură (PDF)

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie