Roboți liniari KUKA 

KUKA oferă un portofoliu cuprinzător de roboți liniari cu lungimi de cursă diferite și opțiuni suplimentare pentru interconectarea eficientă a proceselor de lucru între mașini și sisteme.

Roboți liniari KUKA pentru eficiență maximă a producției și spații de lucru flexibile

Cu roboții liniari de la KUKA (cunoscuți și sub numele de roboți de tip cartezian) puteți obține cel mai înalt nivel de eficiență în interconectarea automatizată a proceselor de lucru între mașini-unelte, sisteme de prelucrare ulterioară sau mașini de turnare prin injecție. Prin urmare, roboții liniari sunt perfecți pentru activități precum încărcarea și descărcarea automatizată, rotirea și transferul. 

  • Mediu de programare consacrat

    Axe carteziene, care sunt acționate de sistemul de comandă pentru roboți KUKA consacrat

  • Interval larg de sarcini portante

    16 până la 600 kg

  • Grad înalt de repetabilitate

    ± 0,1 până la 0,3 mm
  • Flexibilitate maximă

    • Lungimi diferite ale cursei
    • Axe rotative suplimentare opționale
    • Diverse dispozitive cu graifăr

Versatilitate în încărcarea și descărcarea, paletizarea și manipularea sau transportul materialelor cu roboții liniari KUKA

Roboții industriali KUKA cu mai multe axe liniare sunt ideali pentru interconectare și manipulare în diverse aplicații.

KUKA – partenerul dvs. pentru roboții liniari

Odată cu utilizarea sistemului de comandă KR C ca deschizător de drumuri în automatizarea prezentului și a viitorului, stabilim noi standarde. Costurile de integrare, întreținere și îngrijire scad, în timp ce eficiența și flexibilitatea cresc în mod constant. Prin intermediul rețelei globale de service-uri KUKA și KUKA RemoteService, vă sprijinim online și asigurăm flexibilitatea și disponibilitatea sistemului dvs. în timpul funcționării.


16 - 600 Sarcină utilă [kg]

1500 - 45000 Rază de acțiune [mm]

Roboți liniari/roboți de tip portal KUKA: Avantaje


Spații de lucru generoase

Datorită structurii modulare a roboților noștri liniari, pot fi obținute spații de lucru generoase. Cursele aferente axelor depind de tipul de robot.

Contur de interferență redus

Datorită celor mai mici contururi de interferență, poate fi utilizat chiar și spațiul de lucru de sub robot. Acesta asigură accesibilitate maximă și extinde spațiul-tampon.

Portofoliu larg

În plus față de roboții liniari standard, roboții noștri dispuși într-o structură pot fi folosiți pentru a obține spații de lucru și mai mari și o varietate de opțiuni de aplicare.

Sistem de comandă consacrat KUKA

Utilizarea sistemului de comandă consacrat KUKA KR C asigură o interacțiune perfectă cu alte componente, de exemplu, cu roboții cu braț articulat KUKA.

Roboți de tip portal KUKA în diferite versiuni: 

Tip robot KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Sarcină portantă  16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Numărul axelor 3 3 3 3 3 3
Repetabilitatea poziției ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Viteză A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Viteză A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Viteză A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Cursă de bază A1 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 4.000 mm
Cursă maximă A1 15.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm
Cursă de bază A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2.500 mm 4.000 mm
Cursă maximă A2 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.000 mm 6.000 mm 9.500 mm
Cursă de bază A3 500 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Cursă maximă A3 1.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Greutate cursă de bază A1 – A3

(fără suport, fără sarcină)
aprox. 310 kg aprox. 580 kg aprox. 1.040 kg aprox. 2.270 kg aprox. 2.300 kg aprox. 4.900 kg
Fișe de date Date tehnice Date tehnice

Request a quote or get more technical details for Roboți liniari

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Roboți liniari specifici clientului

Doriți informații mai detaliate sau doriți să aflați mai multe despre opțiunile de personalizare individuale și soluțiile speciale? KUKA oferă câte o soluție personalizată pentru fiecare cerință. 

Contactați-ne la

Setări module cookie OK și descoperire KUKA

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie