Alegeți locația:

Štát

Palletiseerrobot

Dispozitive de paletizare și roboți de paletizare de la KUKA

KUKA vă oferă o gamă completă de roboți de paletizare – pentru aplicații de paletizare și depaletizare complet automate cu sarcini portante de la 40 până la 1.300 kg și raze de acțiune de până la 3.601 mm.


Noua viteză în paletizare.
Roboții de paletizare KUKA oferă o varietate de opțiuni fără egal.

Rapiditate – cu cel mai mare spațiu de lucru posibil, contur de interferență minim și robustețe maximă: Roboții de paletizare KUKA combină tot ceea ce ține de o automatizare perfectă. În calitate de producător de dispozitive de paletizare de top, KUKA acoperă intervalul de sarcini portante de la 40 la 1.300 kg cu o varietate de roboți de neegalat.

 Toți roboții de paletizare KUKA sunt special concepuți pentru activități solicitante de paletizare și depaletizare. Rezultatele: timpi de ciclu reduși și nu numai, flux de lucru cu necesar de spațiu redus și eficiență economică ridicată.

Toate modelele dispun de mecanica robotizată adecvată, de sistemul de comandă compatibil PC KR C5, precum și de aparatul de comandă manuală portabil KUKA smartPAD.

Raport - Cartea albă

Interesul dvs. în roboții noștri de paletizare ne bucură și credem că ați putea fi interesați și de Cartea albă „Fast Moving Consumer Goods: Nicio industrie nu este mai dinamică”. Citiți acum analiza stării automatizării în industria bunurilor de larg consum, cu accent asupra viitorului interconectat.
 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

De asemenea, sporesc succesul companiei Dvs.
Avantajele paletizării automate cu roboții KUKA.

  • Puternici: Roboții de paletizare de la KUKA se numără printre cele mai rapide dispozitive de paletizare de pe piață – cu o precizie și repetabilitate extreme. Datorită designului lor zvelt și ușor, roboții de paletizare KUKA obțin o dinamică mai mare, timpi de ciclu mai mici și un flux de lucru mai mare chiar și în cele mai mici spații.
  • Versatili: Diferite sarcini portante, raze de acțiune și modele speciale le oferă clienților stivuitorul potrivit pentru fiecare activitate de paletizare, oricât de solicitantă ar fi aceasta. Toate interfețele și sursele de energie sunt proiectate pentru versatilitate.
  • Compacți: Designul compact și zvelt al tuturor roboților de paletizare vă permite să îi integrați cu ușurință în sistemele existente. Datorită contururilor de interferență reduse, aceștia extind spațiul de lucru efectiv utilizabil și permit concepte de celule inovatoare.
  • Întreținere redusă: Toate componentele roboților de paletizare sunt prevăzute cu grupuri motopropulsoare cu uzură redusă. Datorită designului lor progresiv și robust, se bucură de intervale de întreținere extrem de mari – cu o disponibilitate de 99,995 % și eficiență energetică maximă.

Sistem de paletizare complet automat pentru paletizare mixtă.

Roboții cu braț articulat cu sisteme de gripper dezvoltate individual stăpânesc cele mai grele încărcături în condiții de siguranță și eficiență, astfel economisind spațiu și necesitând o întreținere redusă.

Gama de roboți de paletizare KUKA.
Specialistul potrivit pentru orice necesități.

Dispozitive de paletizare pentru sarcini portante medii

Cinematica pe patru axe a sarcinii portante medii (până la 40 kg) câștigă puncte la viteză, deoarece atinge o viteză de lucru de până la 56 de cicluri pe minut. Dispozitivele de paletizare pentru sarcini portante medii excelează, de asemenea, în ceea ce privește raza de acțiuni și, prin urmare, sunt perfecți pentru stivuirea precisă a europaleților cu o înălțime de până la 1,8 metri.

Aflați mai multe despre modelul KR 40 PA și capabilitățile acestuia.

Palletiseerrobot
KR 40 PA stivuiește europaleți mai repede decât oricare altul – până la 1,8 metri înălțime.

Dispozitiv de paletizare pentru sarcini portante mari (seria QUANTEC)

Roboții de paletizare KR QUANTEC PA sunt cei mai performanți din clasa lor. Greutatea redusă permite o dinamică și o precizie imbatabile. Acest lucru face ca modelul KR QUANTEC PA să fie perfect pentru activități de paletizare solicitante, cu sarcini portante de 120 până la 240 kg și raze de acțiune maxime – în versiunea Arctic, în special pentru camere frigorifice. Astfel puteți stivui cu ușurință mai mulți paleți la o înălțime mare.  

Aflați mai multe despre modelul KR QUANTEC PA și avantajele acestuia.

Palletiseerrobot
Profesionistul în paletizare din sectorul alimentar funcționează optim chiar și la minus 30 de grade.

Dispozitive de paletizare pentru sarcini grele de până la 700 kg

Roboții de paletizare KUKA pentru sarcini grele gestiona semnificativ mai mult. În plus față de sarcina portantă mare, combinată cu o rază de acțiune de până la 3.150 mm, aceștia se disting prin viteze de lucru maxime. În acest fel puteți gestiona sarcini portante mari la viteză mare – cu cele mai lungi intervale de întreținere.

Construcția arborelui tubular, cu o deschidere de evacuare de 60 mm fără egal permite concepte de celule ergonomice.


Descoperiți dispozitivele noastre de paletizare, proiectate pentru sarcini grele pentru o flexibilitate ridicată: KR 300-2 PA, KR 470-2 PA și KR 700 PA

Palletiseerrobot
Când vine vorba despre sarcini grele, KR 700 PA atinge cele mai înalte performanțe – și are o capacitate de stivuire la o înălțime mai mare decât oricare altul.

Dispozitive de paletizare pentru sarcini grele de până la 1.300 kg

Cu roboții de paletizare din seria KR 1000 titan, puteți ridica fără efort cele mai grele încărcături. KR titan PA este primul robot din lume pentru sarcini portante de până la 1.300 kg – cu o dinamică nelimitată și timpi de ciclu reduși, acesta este cel mai performant dispozitiv de paletizare de pe piață. Roboții puternici de paletizare din seria titan pun la dispoziție un spațiu de lucru suplimentar, datorită razei mari de acțiune și conturului de interferență redus. 

Citiți cum modelul KR 1000 titan face cinste numelui său.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan este expert în manipularea sarcinilor grele pe distanțe de până la 6,5 metri.