Alegeți locația:

Štát

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Poziţionator cu două staţii KP1-V2T

Poziţionatorul automat cu două staţii KP1-V2T, cu axă rotativă permite o poziţionare repetabilă a pieselor de prelucrat. Este disponibil cu o capacitate portantă de 500 şi 1.000 de kilograme.


Avantajele poziţionatorului de piese de lucru cu două staţii:

  • Poate fi combinat individual cu mese de lucru:
    În funcţie de sarcină, se pot monta pe poziţioner mese de lucru de diferite forme şi dimensiuni.
  • Înălţimea ergonomică de încărcare:
    Înălţimile ergonomice de încărcare sunt uşor de realizat datorită înălţimilor reduse ale suporturilor meselor de lucru. Pentru a le putea adapta exact la cerinţele dvs. individuale, sunt disponibile pentru capacitatea portantă de 1000 kg cadre de montare la înălţimi de 200 mm, 300 mm şi 400 mm. 
  • Interogare poziţie securizată:
    Cu interogarea de poziţie disponibilă opţional, puteţi înregistra poziţia de lucru stabilită a axei principale de rotaţie folosind tehnologie sigură. Aceasta poate fi utilizată până la nivelul de siguranţă SIL 3, Kat 4 sau nivelul de performanţă E. 
  • Performanţă ridicată de sudare:
    Sudaţi cu până la 1.000 A la o durată de conectare de 100 %. 

Date tehnice şi variante:

Poziţionator KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Capacitate portantă nominală, per parte 500 kg 1.000 kg
Înălţime de încărcare 719 mm 575 mm
Interval de rotaţie cu cablu de alimentare - 185 °/+5 °  ± 185 °
Interval de rotaţie fără cablu de alimentare ± 185 ° ± 185 °
Repetabilitate 0,009° 0,0023°
Timp de rotaţie (180 °) 2,2 s 3,0
Diametru de circuit de interferenţă 2040 mm 2370 mm
  2080 mm 2800 mm
Dimensiune recomandată blat de lucru 1.200 mm x 800 mm 1.600 mm x 900 mm
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 100 %) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 60%) 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A