Alegeți locația:

Štát

Dispozitiv de poziționare cu cinci axe KP5-V2S2V 

Dispozitivul de poziționare cu cinci axe KP5-V2S2V cu două stații de prelucrare este disponibil în sarcinile portante de 500 și 1.000 kilograme. Componentele pot fi rotite și pivotate odată cu acesta. Mai ales pentru sarcini mai solicitante, permite poziționarea și accesibilitatea perfecte.


Avantajele dispozitivului de poziționare cu cinci axe
KP5-V2S2V:

  • Flexibilitate excelentă datorită razelor de unealtă selectabile: Dimensiunea dispozitivului de poziționare poate fi proiectată exact conform cerințelor dvs. Alegeți dintre cele trei raze de unealtă disponibile: 600 mm 800 mm și 1.000 mm.
  • Planificare simplă: Toate dispozitivele de poziționare din gama KP5-V2S2V au dimensiuni identice cu aceeași rază de unealtă și au același model de perforare, indiferent de sarcina portantă.
  • Înălțime de încărcare ergonomică: cu o înălțime de 700 mm, pot fi implementate cu ușurință înălțimi de încărcare ergonomice.
  • Detecție sigură a poziției: Cu detecția poziției disponibilă opțional, puteți înregistra poziția de lucru dorită a axei principale de rotație în tehnologie sigură. Aceasta poate fi utilizată până la nivelul de siguranță SIL3 Kat 4 sau nivelul de performanță e.
  • Planșaibe izolate electric: Planșaibele sunt izolate electric ca dotare standard. Acest lucru simplifică integrarea și crește longevitatea dispozitivului de poziționare, în special în sudarea electrică cu gaz inert.
  • Performanță ridicată de sudare: Sudaţi cu maxim 1.000 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date și variante ale dispozitivului de poziționare cu cinci axe KP5-V2S2V în comparație cu:

Dispozitiv de poziționare/Poziţionator KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Sarcină portantă nominală, pe fiecare parte 500 kg 1.000 kg
Rază unealtă 600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Înălţime de încărcare 700 mm 700 mm
Repetabilitatea poziției axă de rotație principală 0,0023° 0,0023°
Repetabilitatea poziției axă oscilantă 0,0023° 0,0023°
Repetabilitatea poziției planșaibă 0,009° 0,009°
Interval de rotație axă principală de rotație ± 185° ± 185°
Interval de rotație axă oscilantă ± 185° ± 185°
Interval de rotație cu cablu de alimentare ± 210° ± 210°
Interval de rotaţie fără cablu de alimentare continuu continuu
Timp de rotație (180 °) axă principală de rotație 4,0 s 3,4 s
Timp de rotație (180 °) axă oscilantă 2,8 s 3,0 s
Timp de rotație (180 °/360 °) planșaibă 1,6 s/2,8 s 3,2 s/5,5 s
Opțional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 100 %), rotire continuă 500 A/1.000 A 500 A/1.000 A
Opţional: Curent de sudură nominal (durată de conectare 60 %), rotire continuă 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A