Draaitafels

Poziţionator cu două axe KP2-HV HW

Cu o axă rotativă şi una basculantă, poziţionatorul cu două axe KP2-HV HW permite prelucrarea flexibilă a pieselor. Este disponibil pentru sarcinile portante de 1 100 şi 2 600 de kilograme.

Avantajele poziţionatorului cu două axe KP2-HV HW:

  • Precizie ridicată:
    Poziţionare cu mare precizie de componente mari şi de grele datorită axei rotative şi axei basculante.
  • Flexibilitate foarte mare:
    Cu KP2-HV 1100 HW pot fi deplasate sarcini portante de până la 1 100 kg şi cu KP2-HV 2600 HW sarcini portante de până la 2 600 kg.
  • Design robust:
    Carcasa oferă o stabilitate excelentă - chiar şi în medii dure de producţie.
  • Integrare simplă:
    Poate fi combinat uşor şi rapid cu orice robot KUKA - cu ajustare EMD KUKA.
  • Arbore tubular integrat:
    Poziţionatorul cu 2 axe are un arbore tubular integrat, care permite transportul mediilor într-un mod deosebit de economisire a spaţiului.
  • Transport simplu:
    Transport uşor şi integrare simplă datorită ecliselor motostivuitorului cu furcă integrate.
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 720 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de poziţionator KP2-HV HW:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
Sarcină portantă nominală 1 100 kg 2 600 kg
Precizia de repetare a poziţiei ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Interval de rotaţie standard 370° 370°
Interval de basculare standard 115° 120°
Înălţime de încărcare 1 085 mm 1 145 mm
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %)
360 A / 720 A 360 A / 720 A
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %)
400 A / 800 A
400 A / 800 A

 
 
 

 
Setări module cookie OK și descoperire KUKA

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie