Alegeți locația:

Štát

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

Robotul KUKA pentru frezare confecţionează sculpturi în Studioul de Film Babelsberg

Un robot KUKA pentru frezare, din familia KR QUANTEC ultra, frezează sculpturi din spumă rigidă în cadrul Art Department Studio Babelsberg GmbH. Aici se utilizează robotul ca maşină-unealtă ce poate fi configurată în mod individual, care efectuează automatizat toate fazele de lucru în mod autonom. În plus, frezarea CNC asigură prelucrări tridimensionale precise.


Robotul CNC cu capacitate portantă înaltă, ca maşină-unealtă

Studioul de Film Babelsberg este considerat cel mai vechi studio de film de mari dimensiuni din lume. Pentru crearea unor decoruri de filmare, culise şi recuzită elaborate, responsabilă este filiala Art Department Studio Babelsberg GmbH. Compania a planificat să automatizeze confecţionarea sculpturilor din spumă rigidă ca soluţie flexibilă completă cu ajutorul unui robot pe post de maşină-unealtă. În acest scop au fost desemnate companiile SEMATEK GmbH şi Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG. Robotul CNC a preluat această lucrare în luna aprilie 2016 şi s-a ridicat întru totul la nivelul aşteptărilor preconizate, în ceea ce priveşte eficienţa şi flexibilitatea
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra: Rigiditatea mare permite o precizie exactă a traiectoriei.
Robotul KUKA pentru frezare pus în funcţiune în cadrul Art Department Studio Babelsberg.

Frezarea CNC oferă numeroase beneficii

Fiecare articol de recuzită este modelat mai întâi în mod individual pe computer, cu ajutorul unui program propriu. Software-ul SPRUTCAM, produs de compania Datentechnik Reitz, este responsabil în etapa următoare, de translatarea modelării la robotul pentru frezare. Avantajul: Programul astfel dezvoltat în sistemul CAD/CAM poate să fie introdus, cu ajutorul software-ului de sistem KUKA.CNC fără transformarea în mod direct în modulul de comandă KUKA KR C4 .

KR QUANTEC ultra: Frezarea CNC permite o precizie exactă a traiectoriei

Confecţionarea o preia robotul KUKA pentru frezare, de tipul KR 210 R3100,, care face parte din familia de produse KR QUANTEC ultra. Este vorba despre cel mai puternic, compact şi precis robot din Seria KR QUANTEC. În afară de precizia înaltă în ceea ce priveşte frezarea, modelul garantează, de asemenea, o mare rază de acţiune, de peste trei metri. Acest lucru este necesar, deoarece spuma rigidă, din care se realizează frezarea sculpturilor, are o dimensiune de până la 3 x 3 metri.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
Doar pentru artişti: Robotul pentru frezare, model KR QUANTEC ultra în timpul lucrului, în cadrul studioului Babelsberg.

Grad mai ridicat de automatizare a proceselor de lucru

În plus, robotul KR QUANTEC ultra poate să schimbe în mod autonom, între diferitele unelte. Pentru aceasta, sunt disponibile o serie de componente, cum ar fi un fus de înaltă frecvenţă, o staţie portunealtă sau o masă turnantă. Prin intermediul măsurării Tool Center Point (TCP), la frezarea CNC, robotul pentru frezare prinde poziţia uneltei, aproximativ capul frezei, la care unealta atinge elementul component. Determinarea poziţiei este esenţială pentru realizarea precisă a modelului pe calculator. 

Cu ajutorul gradului înalt de precizie al robotului pentru frezare, pot fi produse planuri digitale într-un mod precis şi rapid.

Sebastian Voigt, responsabil de Laboratorul 3D din cadrul Art Department Studio Babelsberg GmbH

Găsiți un partener de sistem KUKA în apropierea dvs.

Găsiți aici partenerul potrivit pentru industria sau pentru problema dvs.