Alegeți locația:

Štát

Inovație la Prefbet: Noul robot de paletizare KUKA îmbunătățește producția de beton

Inovația este impulsul din spatele dezvoltării. Proprietarii Prefbet, unul dintre cei mai importanți fabricanți de produse din beton, știu acest lucru și, cu sprijinul inginerilor de la Lin-Tech, au instalat o linie de producție modernă, automată, pentru produse din silicat. Elementul central al acestui proiect este un robot de paletizare KUKA.


Prefbet înțelege nevoile clienților și își extinde capacitățile de producție cu un robot de paletizare KUKA 

Compania de producție a betonului Prefbet își desfășoară activitatea din 1992 și este unul dintre cei mai importanți producători polonezi de beton celular, beton gata amestecat și produse din beton. Compania continuă să se dezvolte prin inițierea producției de cărămizi din silicat. „Cărămida din silicat pe care am început să o producem face parte din eforturile noastre de a ne extinde aria de activitate. Am primit cereri de cărămizi din silicat pentru clădiri multifamiliale, deoarece cărămizile din silicat au proprietăți acustice foarte bune. Este foarte important pentru noi să putem îndeplini cerințele clienților noștri”, explică Pawel Mieczkowski, inginer șef în energetică la Prefbet.

O nouă linie de producție pentru produse din silicat cu un nou robot de paletizare KUKA 

Obiectivele au fost clare încă de la început: cărămida din silicat de la Prefbet trebuia să se distingă prin proprietăți acustice fără compromisuri, menținând în același timp cea mai mare rezistență posibilă la compresiune. Începutul producției a însemnat crearea unei linii de producție complete. De la bun început, conducerea Prefbet a preferat soluțiile moderne, adoptând automatizarea avansată a procesului. Abordarea de pionierat a companiei a fost apreciată de Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor (PAED), motiv pentru care compania a primit un grant pentru a începe producția automată de produse din silicat.

Robotul de paletizare KUKA KR 700 PA este ideal pentru paletizarea cărămizilor din silicat

Cea mai bună alegere pentru paletizare: robotul KR 700 PA KUKA

Înființarea unei noi linii de producție în fabrica Prefbet a fost întreprinsă de echipa de ingineri cu experiență de la Lin-Tech care s-au specializat ani de zile în construcția avansată de mașini și echipamente industriale. Una dintre aplicațiile pregătite a fost o schelă robotizată pentru paletizarea produselor fabricate din silicat. Datorită specificului produsului, inginerii Lin-Tech au optat pentru un robot puternic - robotul KR 700 PA. Trei aspecte cheie au determinat alegerea acestuia: autonomia, capacitatea de încărcare și productivitatea. 


În discuție cu specialiștii KUKA, am comunicat încă de la început la ce va fi folosit robotul. Am luat o decizie în ceea ce privește greutatea dispozitivului de prindere și productivitatea schelei.

Rafał Kromólski, consultant pentru clienți la Lin-Tech

Un dispozitiv de prindere special pentru paletizarea produselor din silicat

Dezvoltarea dispozitivului de prindere pentru robotul de paletizare KUKA a fost una dintre principalele provocări pentru echipa Lin-Tech în timpul proiectului. Dispozitivul de prindere trebuia să fie compatibil cu robotul de paletizare KUKA și să corespundă, în același timp, caracteristicilor produselor grele și fragile din silicat, fabricate de Prefbet. O altă problemă a fost pregătirea sistemului de control. Schela de paletizare trebuia integrată în întreaga linie de producție și, în același timp, să fie multifuncțională și pregătită pentru manipularea diferitelor produse.

Robotul de paletizare KUKA KR 700 PA este alegerea perfectă pentru paletizarea automată

Robotul de paletizare KUKA este o inovație în industria betonului

„Din câte știu, Prefbet este prima companie din această ramură de industrie care a decis să folosească robotul de paletizare KUKA într-un asemenea domeniu de utilizare. Ne-am asumat o sarcină dificilă, dar datorită faptului că noi, cei de la Lin-Tech, suntem foarte experimentați, am decis să dezvoltăm această aplicație. În cele din urmă, experiența noastră a dat roade”, spune Rafał Kromólski. Cooperarea dintre Prefbet și Lin-Tech a avut un ritm impresionant încă de la început. Contractul de dezvoltare a unei linii de producție pentru produse pe bază de silicat a fost semnat în august 2018. După doar un an și ceva, a fost inaugurată oficial, deși întreaga linie fusese finalizată chiar mai devreme.


Marea inaugurare a liniei a avut loc pe 24 septembrie. Robotul funcționa deja în acel moment și un număr de demnitari l-au putut vedea cu ochii lor. Trebuie să recunosc că paletizarea efectuată de robotul KUKA este impresionantă.

Paweł Mieczkowski, inginer șef în energetică la Prefbet

Roboții oferă cea mai mare eficiență și precizie

„Până de curând, roboții erau tratați ca niște mașini din Războiul Stelelor, inaccesibile, scumpe, foarte avansate și care nu sunt la îndemâna unei companii obișnuite. Dar toate acestea se schimbă. Roboții lucrează foarte eficient. Costul sistemelor de paletizare bazate pe roboți este comparabil cu cel al stivuitoarelor de paleți și al altor soluții. Indiferent dacă avem de-a face cu paletizare sau orice altă aplicație, roboții oferă cea mai mare eficiență și precizie și, cel mai important, sunt capabili să îndeplinească cele mai dificile și laborioase sarcini”, subliniază Paweł Mieczkowski.

Roboții de paletizare KUKA lucrează foarte eficient și oferă cea mai mare precizie

Roboții de paletizare KUKA ușurează viața oamenilor

 „Este greu să ne imaginăm cărămizi care cântăresc câteva kilograme fiind purtate de una sau două persoane. Nu este niciun secret că încercăm să scăpăm de astfel de sarcini. Desigur, oamenii lucrează, numărul de angajați este în continuă creștere, nu în scădere, dar se datorează faptului că ne dezvoltăm constant, introducând noi produse și înființând noi fabrici. Un robot nu concediază pe nimeni. Sarcina sa este de a ușura munca, iar faptul că roboții funcționează cel mai bine într-o fabrică obișnuită din estul Poloniei demonstrează că țara noastră s-a schimbat. Este pur și simplu progres”, subliniază Pawel Mieczkowski.


Găsiți un partener de sistem KUKA în apropierea dvs.

Găsiți aici partenerul potrivit pentru industria sau pentru problema dvs.