Alegeți locația:

Štát

Sudură realizată cu ajutorul roboților

Soluții de automatizare flexibile și eficiente pentru aproape orice sarcină de sudură în industria auto și sectoarele conexe.


Totul de la o singură sursă pentru sudarea automată

Pentru clienții noștri din sectoarele de prelucrare centrală din industria auto și metalurgică, este vorba de automatizarea eficientă a proceselor complexe de sudare și de realizarea lor perfectă până la cea mai mică cusătură de sudură, cu un grad ridicat de fiabilitate, pentru aproape toate materialele metalice. Cu soluții de automatizare și procese de sudură de viitor, precum și cu roboți de sudură inteligenți, KUKA este predestinată să facă față acestor provocări.
  • Roboți de sudură

    Portofoliu cuprinzător de roboți de sudură cu capacități portante cuprinse între 8 și 300 kilograme

    Aflați mai multe
  • Software de sudură

    Cu noul software din familia KUKA.ArcTech, roboții KUKA devin roboți de sudură.

    Aflați mai multe
  • Pachete de sudură

    Ofertele KUKA ready2_use sunt pachete de aplicații preconfigurate, coordonate, care sunt livrate gata de utilizare.
    Aflați mai multe
  • Serviciul de sudură

    O gamă de consultanță și servicii de neegalat înainte, în timpul și după procesul de sudare pentru o producție eficientă.
    Aflați mai multe

Cartea albă: Sudarea aluminiului? Nici o problemă! Acum câștigăm teren în producție pentru electromobilitate.

Aluminiul joacă un rol important în electromobilitate datorită combinației ideale de greutate redusă și rezistență. Aluminiul implică standarde foarte ridicate pentru tehnologiile utilizate în procesele de sudare și îmbinare. Cu un know-how de proces cuprinzător și produsele potrivite, KUKA vă pregătește pentru transformarea tehnologică către electromobilitate. Exemplul cutiei de baterii arată modul în care roboții fac posibilă producția de componente din aluminiu la cel mai înalt nivel de calitate. 

Citiți ce este important în legătură cu sudarea aluminiului în electromobilitate.

Descărcați cartea albă

Exemple din sectorul sudării: de la OEM de nivel 1 la furnizori de automobile

Doriți o soluție individuală?

Având competentă și experiență în sudare, vă consiliem cu plăcere pentru a găsi soluția perfectă pentru cerințele dvs. individuale de sudare.

Roboți de sudură  KUKA: Flexibilitate în diferite aplicații de sudură

De la 0,5 mm până la peste 10 mm grosime a foii - roboții de sudură KUKA oferă o gamă largă de posibilități și vă permit să atingeți permanent cel mai înalt nivel de calitate. Acest lucru vă permite să îndepliniți cerințele clienților și mai rapid, mai flexibil și mai rentabil. 

Pachete de sudură preconfigurate pentru o intrare ușoară în producția automatizată

Pachetele preconfigurate pentru aplicații de sudare pot fi integrate perfect în producția existentă. Acest lucru vă permite să creșteți productivitatea și eficiența fără eforturi majore de integrare.

Software de sudare KUKA: Programarea roboților este simplă, rapidă și flexibilă.