Alegeți locația:

Štát

Roboți KUKA pentru sudură cu gaz de protecție 

Productivitate la cel mai înalt nivel cu cele mai mici costuri de operare: roboții de sudură KUKA garantează eficiență maximă și cordoane de sudură perfect prelucrate, chiar și în caz de funcționare continuă.


Eficiență economică și flexibilitate maximă: Roboți pentru sudură cu gaz de protecție pentru toate cerințele

Beneficiați de roboți speciali pentru sudură cu gaz de protecție, cu sarcină utilă de la 6 până la 22 kg, cu o rază de acțiune de până la 3.100 mm, lansați în două modele, ca roboți cu in-line wrist sau roboți cu hollow-wrist. Software-ul inovator pentru sudare, cum ar fi KUKA.ArcTech sau numeroasele poziționatoare și unități liniare, completează gama largă KUKA – pentru soluții complete și ideale în automatizarea sudurii și cea mai bună performanță a echipamentului dvs.

Găsiți profesionistul perfect de sudură potrivit pentru sarcina Dvs.:

Roboții noștri sunt optimizați pentru funcționare continuă, cu costuri reduse de operare și întreținere – condiții ideale pentru utilizarea sudurii dure.

Mai mult decât simpli roboți de sudură

Pe lângă aplicațiile de sudură cu gaz de protecție, KUKA oferă un sortiment larg de alte modele de roboți pentru o varietate de alte sarcini de proces, de exemplu, pentru încărcarea și descărcarea cu sarcini utile de până la 1.300 kg. 

KUKA vă sprijină înainte, în timpul și după utilizarea producției cu un spectru unic de consultanță și servicii.


Calitate perfecționată: Roboți pentru sudare cu gaz de protecție


Programare simplă și operare cu software-ul de sudare KUKA.ArcTech

Cu software-ul inovator KUKA.ArcTech, sarcinile de sudare cu arc sunt ușor de operat cu comenzi intuitive, meniuri structurate prin intermediul KUKA smartPAD și pot fi programate rapid cu butoane de stare EasyTeach.

Integrare rapidă

Configurația Drag-&-Drop prin profilurile preconfigurate ale diferiților producători de surse de sudare (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller sau SKS) asigură o compatibilitate ridicată și minimizează riscurile și timpii de punere în funcțiune.

Calitate a sudurii la cel mai înalt nivel

Datorită preciziei excelente de traseu și repetare, precum și a mecanicii stabile a roboților, roboții KUKA asigură cea mai bună calitate a sudurii, chiar și în cazul funcționării continue solicitante.

Costuri de operare reduse și disponibilitate maximă

Tehnologia dovedită a robotului KUKA, garantează o disponibilitate ridicată a sistemului în operare în 3 schimburi, cu un efort de întreținere minim.

Roboți pentru sudură cu gaz de protecție KUKA instruiți manual

Cu pachetul sistemului de comandă wireless KUKA ready2_pilot ghidarea manuală a robotului este foarte rapidă. Funcția de ghidare manuală a robotului KUKA pentru toate sarcinile utile este posibilă fără cunoștințe de programare. Punctele individuale ale mișcării robotului sau traseele întregi pot fi ghidate manual și salvate prin simpla apăsare a unui buton.

Împreună cu KUKA.ArcTech comenzile tehnologiei de sudare pot fi, de asemenea, programate direct folosind butoanele mouse-ului 6D de pe lampa de sudură.


Navigatorul robot crește productivitatea economisind timp și ajută la evitarea erorilor prin ghidare manuală intuitivă.

Sunteți interesat de roboții noștri pentru sudură cu gaz de protecție?

Vom fi bucuroși să vă sfătuim și să vă ajutăm să găsiți componentele optime pentru cerințele Dvs. individuale de sudare. Roboții pentru sudare folosiți și recondiționați sunt de asemenea disponibili în depozit.

Sudură eficientă cu gaz de protecție datorită software-ului potrivit

KUKA.ArcTech: Simplitate, performanță și calitate integrate

Cu produsele software ale familiei KUKA.ArcTech puteți opera și programa aplicația de sudură în mod confortabil, intuitiv și cu asigurarea calității.

Utilizați gestionarea parametrilor de sudare KUKA.ArcTech pentru a defini rapid și ușor sarcina de sudură. Fiecare set de date de sudură poate fi furnizat cu limite de proces pentru asigurarea calității.

Sudare MIG/MAG a componentelor pentru industria de automobile 

Software și senzori de sudură pentru productivitate și flexibilitate maximă a aplicației Dvs. de sudare 

  • KUKA.ArcSense

    Urmărirea cusăturii de sudură cu senzor de arc (TAST): Ca opțiune pentru KUKA.ArcTech,KUKA.ArcSense analizează parametrii reali de sudare și astfel compensează automat toleranțele care apar, de exemplu, din distorsiunea căldurii sau inexactitățile componentelor. Senzorii de arc fac conexiunea de îmbinare la locația desemnată. Combinat cu toți roboții de sudare KUKA, KUKA.ArcSense este o soluție software care asigură cea mai înaltă calitate posibilă și reproductibilitate în timpul procesului de sudare.
  • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

    Ajustarea automată a parametrilor de sudare programați: Datorită unei interfețe configurabile, parametrii de sudare sunt adaptați la toleranțele componentelor și la neregularitățile legate de producție de la o piesă de prelucrat la alta, cum ar fi lățimea îmbinării cusăturii de sudură. Nu contează dacă abaterile apar în avans sau în timpul sudării. Ajustarea continuă a valorilor implicite asigură o calitate constantă și fiabilă a cusăturii de sudură și crește productivitatea utilizării.

    Aflați mai multe.

  • KUKA.ArcTech MultiLayer

    Programare simplă a sudurilor multistrat: Cu KUKA.ArcTech MultiLayer, puteți crea foarte repede un program robot pentru o cusătură de sudură cu multistrat doar prin programarea coordonatelor punctului stratului de rădăcină. Ajustarea coordonatelor punctelor programului de sudare multistrat sunt efectuate numai în stratul de rădăcină, modificările sunt transferate automat în straturile ulterioare. În mod specific pentru fiecare strat de umplere și acoperire, valorile implicite pentru compensare și parametrii de sudare prevăzuți pot fi stocați într-o bază de date.

  •  KUKA.SeamTech Finding

    Detectarea componentelor și a cusăturilor cu senzor laser cu linie inteligentă: Cu o singură măsurare, senzorul cu laser obține mai multe informații despre geometria componentelor, cu care KUKA.SeamTech Finding calculează rapid și cu precizie o corecție a componentei, a cusăturii sau a punctelor de parcurs individuale. Abaterile care pot apărea pot fi compensate până la 6 dimensiuni.

    Aflați mai multe.

  • KUKA.SeamTech Tracking

    Urmărirea muchiilor și a cusăturilor în timpul sudurii: Datorită unui senzor laser cu linie inteligentă și o interfață EtherNet în timp real deosebit de puternică, KUKA.SeamTech Tracking poate efectua o corecție exactă a traseului de sudură programat. Chiar și la viteze mari de sudare, robotul poate regla independent poziția și lungimea sudurii în funcție de componentă.

    Aflați mai multe.

  • KUKA.TouchSense

    Detectarea componentelor și a cusăturilor cu ajutorul unei lămpi de sudură sau al unui senzor extern: KUKA.TouchSense compensează variațiile de formă și poziție ale pieselor prin măsurători comparative înainte de sudare. Abaterile care pot apărea pot fi compensate până la 6 dimensiuni. O combinație cu intrările de măsurare rapidă permite o viteză de căutare crescută și rezultate de măsurare mai precise. Poziția componentei poate fi determinată într-un mod tactil sau fără contact.

    Aflați mai multe

  • KUKA.Tracc TCP 

    Verificarea automată Tool-Center-Point (TCP):  KUKA.Tracc TCP determină valorile reale ale TCP și se asigură că sudura are loc în punctul prevăzut. Acest lucru menține automat productivitatea celulei de sudare la cel mai înalt nivel și astfel se evită reprogramarea ulterioară manuală, care consumă mult timp după, de exemplu, o coliziune sau înlocuirea gâtului lămpii în funcție de uzură. Ce este special la acesta: KUKA.Tracc TCP determină valoarea absolută a TCP în timpul măsurării foarte precise și, prin urmare, ia în considerare toleranțele legate de producție ale lămpii de sudare.

  • KUKA.Sim

    Programare offline a echipamentelor de sudare și a roboților pentru sudare: KUKA.Sim acceptă simularea și crearea de secvențe robot simple. Biblioteca extinsă de piese și funcția Plug-and-Play permit studii de concept și analize de accesibilitate fără întreruperea timpului ciclului. Conexiunea în timp real cu KUKA.OfficeLite permite analiza timpilor ciclului, crearea de programe robot și definirea cinematicii. Simulările pot fi salvate și redate în orice moment sub formă de fișier video sau PDF 3D.

     

Studii de caz

Aflați mai multe despre posibilitățile versatile de utilizare a roboților pentru sudură cu gaz de protecție KUKA.