Automatizare în sectorul electronic

Cu KUKA, aveţi în continuare succes în competiţie: Soluţiile noastre de automatizare robotizate pentru sectorul electronic pot fi utilizate rapid, permit o producţie flexibilă şi eficientizează procesele de producţie.

Produse rapide şi inteligente pentru lumea noastră dinamică

• Sectorul electronic este unul dintre cele mai rapide sectoare industriale din întreaga lume. Special pentru acest sector, KUKA a dezvoltat pachetele ready2_use - soluţii de automatizare inovatoare care vă aduc numeroase beneficii economice. Cum pachetele preconfigurate constau în roboţi, software inovator şi tehnologie de control eficientă, optimizaţi rentabilitatea investiţiei dvs., creşteţi productivitatea şi aveţi o producţie mult mai flexibilă.

• KUKA este partenerul principal în numeroase iniţiative legate de Industrie 4.0. În laboratoarele din centrele noastre tehnologice, folosim cele mai noi tehnologii şi analizăm scenarii posibile.

• Echipa de vânzări şi service KUKA vă stă la dispoziţie în întreaga lume - oricând şi oriunde.

KR 3 AGILUS, partenerul dvs. de producţie ideal

Cu KR 3 AGILUS, KUKA oferă performanţe maxime în spaţiile cele mai mici. Acesta a fost conceput special pentru asamblarea şi manipularea pieselor mici, unde categoria uşoară a diferitor sarcini abordează agil şi dinamic - în celule de producţie compacte, eficiente din punct de vedere al costurilor, de doar 600 x 600 mm. Rezultatul: putere maximă şi precizie extremă cu cele mai scurte cicluri de timp.

Echiparea şi montajul în sectorul electronic: rapide şi cu precizie milimetrică

KR 3 AGILUS este rapid, agil şi flexibil - ideal pentru montajul sensibil din sectorul electronic.

Reducerea costurilor şi creşterea randamentului investiţiilor

Roboţii noştri automatizează diferite procese din sectorul electronic şi cresc productivitatea producţiei dvs. O mai bună eficienţă, o mai bună calitate, cu mai puţine deşeuri şi costuri de producţie stabile asigură un randament maxim al investiţiilor.

Montarea micro-şuruburilor cu KR 3 AGILUS

ready2_use: KR AGILUS integrat este primul robot cu şase axe pentru fixarea micro-şuruburilor M1 şi M2.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire

  • Înalta precizie a roboţilor şi soluţiilor noastre garantează o calitate constantă
  • Roboţii noştri au un grad ridicat de disponibilitate şi sunt ideali pentru o producţie 24/7
  • Roboţii KUKA nu necesită întreţinere şi, prin urmare, au cele mai mici costuri de întreţinere
  • Soluţiile software inteligente permit o funcţionare sigură

Robotul KUKA potrivit pentru sectorul electronic 

KR 3 AGILUS este robotul ideal pentru asamblarea şi manipularea componentelor şi a produselor de dimensiuni mici din sectorul electronic. Cum este cel mai rapid robot din clasa de 3 kilograme, KR 3 AGILUS obţine o producţie ridicată în timpul producţiei în cicluri foarte scurte de timp.

Roboţii din familia KR AGILUS sunt potriviţi pentru diverse sarcini de manipulare şi prelucrare din sectorul electronic, cum ar fi încărcarea şi descărcarea maşinilor, lustruirea carcaselor de smartphone sau manipularea afişajelor. Versiunea specială KR AGILUS CR îndeplineşte cerinţele de înaltă puritate impuse de ISO 2 şi este, de exemplu, ideală pentru utilizarea în industria semiconductorilor.

Roboţii din familia KR CYBERTECH sunt ideali pentru utilizarea la fabricarea carcaselor metalice pentru produsele electronice. O gamă largă de modele pentru sarcini portante între 6 şi 22 kg oferă soluţia optimă pentru CNC, încărcare şi descărcare, manipulare şi procese precum lustruirea şi debavurarea.

Roboţii din familia LBR iiwa permit concepte unice de asamblare în sectorul electronic. LBR iiwa este sensibil şi poate automatiza în mod sensibil sarcini de asamblare complexe. Caracteristicile de siguranţă complexe permit o colaborare directă între om şi robot - fără gard de protecţie.


OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.