Промышленные роботы работают на трех линиях с точностью до одной десятой миллиметра
Роботы оснащены специальными захватами. Это обеспечивает подготовку и загрузку машины для литья под давлением с точностью до 0,1 мм. Еще одно преимущество: очень короткая продолжительность тактов. В производстве корпусов распределительных механизмов для электрического рулевого управления автомобилей принимают участие несколько малых роботов серии KR AGILUS, один робот KR 5 arc и несколько роботов KUKA средней грузоподъемности.
С 2013 г. компания Possehl на трех производственных линиях делает ставку на автоматизацию на базе роботов. Для этого в г. Ниферне прошли стандартизацию концепции установок и технологических процессов. На производственных линиях 25 роботов KUKA выполняют классическую работу по захвату и позиционированию. Отличительная особенность: движения роботов идеально согласованы, что обеспечивает чрезвычайно точную работу.