Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Объединение современных роботов KUKA с винтажными машинами

Столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны стремительно дешевеющей продукции других фабрик, изготовитель из США – M&B Hangers – сделал решительный шаг в мир роботизации и автоматизации производства. После объединения роботов KUKA с винтажным оборудованием фабрики по изготовлению вешалок для одежды в городе Лидс, штат Алабама, выпуск продукции увеличился на впечатляющие 250%, и вместе с ним выросла прибыль, позволив компании M&B Hangers сохранить свою производственную линию в Соединенных Штатах.


KUKA KR QUANTEC PA робот-паллетоукладчик

Автоматизация ведет к радикальным изменениям

Учитывая, что производство вешалок для одежды не останавливалось в течение 74 лет, внедрить автоматические роботы в основательно изношенную технологию M&B оказалось исключительно сложной задачей. Опираясь на опыт Fitz-Thors Engineering в области систем автоматизации, было разработано решение по совмещению возможностей семи роботов KUKA с работающими по-старинке машинами M&B для формовки вешалок. На выходе получилась фабрика, в которой идеально совмещаются проверенная временем технология со скоростью и точностью, на которые способны только сверхсовременные роботы. 
 

Роботы: лучше, быстрее, сильнее

Те обязанности по перемещению и комплектации/упаковке продукции, которые раньше выполняли люди, сегодня взяла на себя команда из четырех роботов KUKA KR AGILUS sixx и двух роботов KR QUANTEC pro. Они поднимают тяжелые грузы и занимаются упаковкой, используя специальную видеосистему для быстрого комплектования, инспектирования и сортировки вешалок. Затем крепкий парень KUKA KR QUANTEC PA укладывает паллеты, избавляя персонал фабрики от сложной и потенциально опасной физической работы. 
 
Робот KUKA KR AGILUS автономно грузит ящики, в каждом из которых точно по 500 вешалок.

Большой шаг в светлое будущее

Благодаря разумному применению роботов M&B Hangers удалось сократить время производства, повысить точность упаковки и снизить объемы отходов по сравнению с прежними ручными процессами. Этот гигантский шаг в сторону эффективности позволил компании укрепить свои конкурентные позиции на глобальном рынке, расширить бизнес, нанять дополнительных сотрудников и сохранить производство на существующей фабрике в Алабаме, США. Учитывая великолепный результат, можно уверенно сказать, что используемые в настоящее время семь роботов KUKA, которые заметно усилили производственные мощности M&B Hangers, не будут последними на этой фабрике. 
Инновационные решения KUKA по роботизации помогли этой семейной фабрике одержать победу в битве с глобальной конкуренцией.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»