KR CYBERTECH: изящный робот для работы с высокой скоростью и большим радиусом действия
Промышленный робот KR CYBERTECH подходит для выполнения обработки, манипулирования большими деталями, а также монтажа, укладки на палеты и сварки в среде защитного газа. Теперь еще и имеет награду за лучший дизайн. Обоснование жюри: «Промышленный робот KR CYBERTECH с изящным и вытянутым силуэтом достигает предельно возможных значений скорости и радиуса действия».
Минимальный расход материала позволяет снизить энергопотребление
Имея радиус действия 2100 мм, робот преодолевает расстояния, чрезвычайно большие для своего класса грузоподъемности в 20 кг. В предыдущих моделях это было невозможно.Минимальный расход материала позволяет снизить энергопотребление и подчеркнуть экологичность. «Он должен быть быстрым и подвижным, надежным и точным. Кроме того, он должен охватывать большую рабочую зону и обладать исключительной производственной гибкостью, чтобы гарантировать возможность оптимального использования в многочисленных сферах промышленного производства, в том числе еще не освоенных», – говорит промышленный дизайнер Марио Селик. Робот может монтироваться на полу, на стене, на потолке или в углу.
Компактность робота KR CYBERTECH дает клиентам значительное преимущество
Робот KR CYBERTECH – это ответ на постоянно возрастающие требования в сфере автоматизации.
Он устанавливает новый уровень эффективности и удельной мощности. При высокой точности и стабильности повторяемости в 40 микрометров он может в полной мере демонстрировать свои сильные стороны также на максимальной скорости.Робот дает клиентам значительные преимущества за счет того, что он обладает компактностью и охватывает большую рабочую зону, а именно рабочую зону в 23 кв. метра.