KUKA на EMO 2017: автоматизированные станки в металлообрабатывающей промышленности
KUKA Roboter представит удобные для пользователя автоматизированные решения для металлообрабатывающей промышленности на стенде D81 в павильоне 25. EMO – ведущая в мире промышленная выставка-ярмарка станков и машин для обработки металлов. В этом году форум металлообработчиков пройдет на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке с 18 по 23 сентября.
24 июля 2017 г.
Организовать максимально рентабельное производство для заказчика – вот сегодняшняя задача металлообрабатывающей отрасли. В Ганновере, на 230 квадратных метрах выставочного пространства EMO, KUKA продемонстрирует, как с высокой экономической эффективностью автоматизировать станки и машины для металлообработки. Будут показаны пакеты ready2_use, робототехнические ячейки, а также промышленные роботы, разработанные специально для металлообрабатывающей промышленности.

Только интеллектуальная автоматизация на основе роботов поможет решить проблемы металлообрабатывающей промышленности. Для этого мы предлагаем своим клиентам индивидуальные решения.