Новое поколение KR AGILUS с классом защиты IP67
Каждый робот новой серии KR AGILUS соответствует классу защиты IP67 и, следовательно, защищен от водяных брызг. Для процессов, в которых используются смазочные или охлаждающие жидкости, будет предусмотрено специальное водозащищенное исполнение (WP). Также существуют другие исполнения: для чистых помещений, Atex – для взрывоопасных сред – и гигиеническая версия.
Белый – новый стандартный цвет роботов
Как и KR 3 AGILUS, новые KR AGILUS будут поставляться в белом цвете. Как и раньше, возможны другие цвета по запросу заказчика. Белый цвет лучше всего подходит для производственных условий целевого рынка этого робота: азиатской электронной промышленности. Более того, этот компактный робот способен заинтересовать клиентов в общепроизводственной сфере со всего мира. Он впечатляет своими быстродействием и точностью.
Компактные роботы с полезной нагрузкой шесть или десять килограмм
Будучи старшим братом KR 3 AGILUS, новый KR AGILUS с полезной нагрузкой шесть или десять килограмм. Диапазон досягаемости робота – от 700 до 1100 миллиметров. Компактный робот может монтироваться на полу, стене или потолке. Как и первое поколение KR AGILUS, второе поколение роботов также оснащается компактным контроллером KUKA KR C4.