Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Новый KR IONTEC от компании KUKA: робот, подходящий для выполнения любой задачи в классе грузоподъемности от 30 до 70 кг

Компания КUKA выводит на рынок новую серию изделий. Новый KR IONTEC приходит на смену KR 60-3 и устанавливает новые стандарты в области производственной гибкости в среднем классе грузоподъемности. Кроме того, робот отличается самый большой рабочей зоной в своем классе и предназначен для применения в классических и цифровых промышленных производствах.

15 января 2020 г.


Компания KUKA запускает новую серию изделий в классе грузоподъемности от 30 до 70 кг – KR IONTEC на смену роботу KR 60-3

На полу, на стене или в наклонном положении – KR IONTEC можно использовать в любом монтажном положении. Благодаря возможности переналадки грузоподъемности установленного робота от 30 до 70 кг, он отличается высокой гибкостью. Кроме того, новый KR IONTEC обладает самой большой рабочей зоной в своем классе с радиусом действия макс. 3100 мм. Благодаря сокращению занимаемой площади на 30 процентов, а выступающего контура на 10 процентов робот отличается минимальной занимаемой площадью и компактной конструкцией ячеек.

Наилучшие показатели, принимая во внимание совокупную стоимость владения (TCO)

В своем классе KR IONTEC предлагает самые низкие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, снижение энергопотребления, возникающее в результате улучшенного приводного оборудования и снижения собственного веса робота, снижает текущие затраты. С точки зрения совокупной стоимости владения (TCO) и эффективности жизненного цикла (Life Cycle Efficiency), новый KR IONTEC гарантирует наилучшие показатели. Техническая доступность составляет более 99 процентов, а среднее время наработки на отказ составляет около 400 000 часов работы.

Готовы к вызовам мира производства будущего

Робот KR IONTEC готов к работе как для классического, так и для цифрового промышленного производства и оснащен различными режимами движения. С помощью этих программных дополнений робот может гибко адаптироваться к различным производственным процессам одним нажатием кнопки: Режим Performance (Performance Mode) по умолчанию обеспечивает высокую производительность, динамику и эффективность. Режим Path (Path Mode) обеспечивает прецизионность при перемещении по траектории, а также абсолютную точность. Режим Dynamic (Dynamic Mode) позволяет минимизировать продолжительность тактов. Робот KR IONTEC доступен для заказа с января 2020 года. Поставка первой модели запланирована на апрель.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»