KUKA представляет второе поколение роботов для литейной промышленности KR QUANTEC
Гибкость, мощность и экономичность — характеристики, которыми впечатляют новые роботы KUKA Foundry серии KR QUANTEC. В прошлом году специалист в области автоматизации полностью переработал стандартную версию своего самого продаваемого робота и привел ее в соответствие с новейшими стандартами.
KUKA представляет второе поколение специальной версии для литейной, кузнечной и обрабатывающей промышленности — более диджитализированную и улучшенную. 14 различных типов роботов чувствуют себя превосходно в экстремальных условиях: влага, грязь и пыль или очень высокие температуры — роботы KUKA Foundry серии KR QUANTEC максимально раскрывают свои преимущества в неблагоприятных условиях.
Оптимизированный портфель для максимальной гибкости и коротких сроков поставки для роботов для литейной промышленности
KUKA значительно расширила диапазон производительности, предлагаемой роботами для литейной промышленности. Все 14 версий Foundry в стандартной комплектации имеют класс защиты IP67 — на всей машине. Они легко выдерживают температуру окружающей среды до 55 °С. Рука робота даже выдерживает максимальную температуру 180 °C в течение десяти секунд в минуту, что является огромным преимуществом при загрузке-разгрузке печи. «Это означает, что наш робот предлагает клиентам как в литейной, так и в кузнечной и обрабатывающей промышленности большую гибкость в использовании — в том числе благодаря возможности наращивания грузоподъемности в полевых условиях. Кроме того, он впечатляет отличными показателями совокупной стоимости владения (TCO)», — рассказывает Вольфганг Бильдль (Wolfgang Bildl), ответственный менеджер по продукции компании KUKA.
«Режимы перемещения» обеспечивают идеальное качество процесса с использованием робота KUKA Foundry, в том числе в литейной промышленности
Новые цифровые режимы перемещения, которые с 2019 года доступны как программные дополнения для нового поколения серии KR QUANTEC, также обеспечивают более высокое качество процесса с использованием робота KUKA Foundry. Например, «Path Mode» повышает точность при перемещении по траектории, «Dynamic Mode» сокращает время цикла, обеспечивая более высокую скорость. Повышение производительности и увеличение срока службы также способствуют снижению эксплуатационных расходов. Это обеспечивается, например, благодаря улучшенным уплотнениям редуктора и защищенным от коррозии мелким деталям, новое трансмиссионное масло сокращает затраты на техническое обслуживание и продлевает срок службы новых роботов для литейной промышленности.