Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Проверенная TÜV безопасность при лазерной обработке материалов в промышленном производстве

Более высокая производительность источников лазерного излучения идет рука об руку с повышенными требованиями к безопасности. Решение: KUKA LaserSpy 4.0. Благодаря этому проверенному TÜV датчику вы получаете активную систему безопасности, которая в отличие от пассивных обеспечивает большую надежность и экономичность.

8 июня 2020 г.


Системы защитных стенок для лазерной защиты должны выдерживать большие нагрузки

Мощность лазеров увеличилась, лазерное излучение улучшилось, а фокусное расстояние становится все длиннее. В случае неисправности системы защитных стенок подвергаются большему излучению, чем то, на которое они рассчитаны. Чтобы обеспечить адекватную защиту для систем пассивной безопасности необходимо создавать очень большие кабины лазерной защиты. Только тогда расстояние от фокуса лазера будет достаточным, и излучение не сможет вырваться. Однако, часто это невозможно или связано с большими издержками. Такие активные лазерные системы как KUKA LaserSpy 4.0 являются компактной и экономичной альтернативой.

Промышленная и экономичная лазерная защита

KUKA LaserSpy 4.0 — это оптический датчик для лазерной защиты, который активно контролирует системы защитных стенок в кабине. Если датчик засекает слишком большое излучение внутри элементов стены, например, при пробитии, в течение нескольких миллисекунд срабатывает цепь безопасности, и процесс работы лазера останавливается. Таким образом, установка и оператор получают необходимую защиту. KUKA LaserSpy 4.0 контролирует светонепроницаемое пространство защитной стенки. Обязательным условием для функционирования системы является кабина с двойными стенками. 
Простой контроль датчиков KUKA LaserSpy 4.0 с помощью KUKA SPY-M.

Контроль процесса при лазерной обработке материалов в промышленном производстве

Если лазерный луч повреждает внутреннюю стенку кабины, оптический датчик обнаруживает эту ошибку и отключает источник лазерного луча через цепь аварийного останова, прежде чем он сможет преодолеть внешнюю защитную стену. Это относится к мощным источникам излучения в диапазоне длин волн от 850 до 1100 нанометров. «Этот принцип позволяет нам безопасно контролировать процесс», — говорит Маттиас Миссен (Matthias Mießen), руководитель проекта по лазерной технике безопасности в KUKA.

Выполняются все технические требования для активных лазерных защитных стенок стандарта IEC/EN 60825-4. «Тем не менее, решение с помощью KUKA LaserSpy 4.0 является экономичным, потому что при нем не требуются чрезмерно большие ячейки для обеспечения защиты», — говорит Маттиас Миссен. Каждый датчик состоит из детекторов, расположенных вокруг ядра. Таким образом контролируется участок в 3,50 м в каждом направлении. 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»