Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Новый робот KR 4 AGILUS от KUKA: Компактная мощность везде, где это нужно

В лице нового робота KR 4 AGILUS компания KUKA начиная с октября этого года представит горячего кандидата на первое место в рейтинге лидеров малой робототехники. Компактный робот оптимально подходит для установки на предприятиях по производству электронного оборудования в составе автоматизированной системы на основе робототехники, а также для выполнения задач по манипуляции с компонентами в других отраслях промышленности.

7 августа 2020 г.


Практически неограниченные возможности применения малой робототехники в электронной промышленности

В малых автоматизированных ячейках и на мелкомасштабных производственных площадях, а также для выполнения высокопрецизионных видов работ – новый компактный робот KR 4 AGILUS от KUKA везде найдет свое место. Возможности автоматизации производственных процессов при помощи новой модели грузоподъемностью до 4 кг практически неограничены – как в электронной промышленности, так и во многих других отраслях. Так, например, робота можно устанавливать в любом положении: на полу, на стене или на потолке, причем под любым углом.

Больше функций и возможностей для автоматизации на основе робототехники при производстве электронного оборудования

Робот быстро и уверенно перемещает грузы весом до 4 кг. Благодаря увеличенному до 600 мм радиусу действия возможности применения робота дополнительно расширяются – по сравнению с предыдущими поколениями рабочая зона стала больше на 40%. При этом он обеспечивает высочайшую точность в самом ограниченном пространстве. Отличные рабочие характеристики KR 4 AGILUS лучше всего отображает точность повторяемости и длительность циклов: При максимальной погрешности 0,02 мм за одну рабочую операцию и длительности цикла менее 0,4 секунды (при коротком вспомогательном цикле) робот по праву занимает ведущие позиции. Расходы на его техническое обслуживание достаточно низкие: максимальный срок эксплуатации достигается при минимальных сервисных затратах.
Робот KR4 AGILUS от KUKA: Оптимальный малый робот для электронной промышленности

Наш новый компактный робот грузоподъемностью 4 кг представляет собой настоящего "трудягу", который наилучшим образом подходит для выполнения всевозможных автоматических операций – как в электронной промышленности, так и во многих других отраслях.

Маркус Хольфельдер-Азам, портфельный менеджер компании KUKA
За счет разнообразия доступных интерфейсов к роботу KR 4 AGILUS можно подключать различные периферийные устройства.

Новому роботу KR 4 AGILUS от KUKA по плечу практически любые рабочие условия

Обладая оптимальной степенью защиты IP40, робот KR 4 AGILUS великолепно чувствует себя, например, при температурах от 0 до 55 градусов. Его надежность была проверена Союзом организаций технического надзора (TÜV), а европейская маркировка CE и американский знак технического контроля UL свидетельствуют о гарантированном качестве. О легкоповреждаемых компонентах пользователям робота KR 4 AGILUS тоже беспокоиться не стоит: Обладая защитой от неконтролируемого возникновения электростатических разрядов (ESD), робот оптимально пригоден даже для деликатных задач.
Новый робот KR 4 AGILUS от KUKA: Компактная мощность везде, где это нужно

Новейшая технология управления от KUKA

"Новым роботом KR 4 AGILUS мы не только заполняем пробел в ассортименте продукции KUKA, – говорит Маркус Хольфельдер-Азам, портфельный менеджер компании KUKA. – Наш новый компактный робот грузоподъемностью 4 кг представляет собой настоящего "трудягу", который наилучшим образом подходит для выполнения всевозможных автоматических операций – как в электронной промышленности, так и во многих других отраслях". Благодаря многообразию интерфейсов к роботу KR 4 AGILUS можно подсоединять различное периферийное оборудование, расширяя возможности его применения. И самое лучшее: Малый робот оснащен самой современной технологией управления от компании KUKA, системой KR C5 micro с новейшим системным ПО KSS 8.7, благодаря чему задачи контролируются и выполняются еще эффективнее.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»