Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Максимальная производительность и гибкость при минималистичном дизайне: новый KR CYBERTECH nano

Своим роботом KR CYBERTECH nano компания KUKA представляет сверхгибкий многофункциональный инструмент, поражающий своей эффективностью даже в затрудненных рабочих условиях. Низкие эксплуатационные затраты делают роботов KUKA низкого класса грузоподъемности интересными в особенности для экономически притязательных производственных цепочек.

14 сентября 2020 г.


Бюджетные роботы, высокая гибкость

Робот-манипулятор, робот-сварщик, для паллетирования или склеивания: Огромный выбор моделей нового робота KR CYBERTECH nano от KUKA и оборудования к нему обеспечивает практически неограниченные возможности применения. В своем классе грузоподъемности – от 6 до 10 кг наш бюджетный робот убеждает быстротой и высочайшей точностью работы при низких инвестиционных и эксплуатационных затратах.
Робот KR CYBERTECH nano впечатляет своим минималистичным дизайном и многообразием возможностей применения.
Защита базовых осей от попадания пыли и воды согласно стандарту IP 65, защита ручных осей - согласно стандарту IP 67.

Робот-манипулятор, робот-сварщик и многое другое: пригодность для разнообразных сфер применения

«Новым роботом KR CYBERTECH nano мы приводим промышленность в соответствие с требованиями будущего, – говорит Маркус Хольфельдер-Азам, портфельный менеджер компании KUKA. – Благодаря гибким возможностям применения и в то же время высокой производительности робот KUKA низкой грузоподъемности быстро окупается и сразу же показывает оптимальные результаты в любой отрасли промышленности». Это объясняется, прежде всего, тем, что каждый тип робота идеально подходит для своих основных рабочих целей.

Робот KUKA низкой грузоподъемности способен располагаться в под любым углом

Новичок впечатляет даже в процессе манипуляций с легкоповреждаемыми электронными компонентами: он оснащен защитой от неконтролируемого возникновения электростатических разрядов (ESD). KR CYBERTECH nano прекрасно себя чувствует даже в помещениях с повышенной влажностью и в сложных производственных условиях: Защита базовых осей от попадания пыли и воды согласно стандарту IP 65, защита ручных осей - согласно стандарту IP 67. Кроме того, робота KUKA низкого класса грузоподъемности можно устанавливать в любом положении: на полу, на потолке или на стене, причем под любым углом.
Многообразие оборудования для робота KR CYBERTECH nano обеспечивает практически неограниченные возможности применения.

Благодаря одинаковым размерам, схемам подключения и абсолютной совместимости дополнительного оборудования с предшествующей моделью существует возможность ее быстрой и легкой модернизации.

Маркус Хольфельдер-Азам, портфельный менеджер компании KUKA

Бюджетные роботы, оптимизированные для максимальной производительности

Робот KR CYBERTECH nano оптимизирован для эксплуатации с новейшей системой управления KR C5 от KUKA в сочетании с последней версией системного ПО KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. Встроенная технология 600-V гарантирует высокую мощность и четкое согласование рабочих режимов, делая работу роботов прецизионной, быстрой и легко регулируемой. Благодаря максимальной точности повторений при любой скорости робот KR CYBERTECH nano хорошо подходит для компактных ячеек, сложных задач и многоступенчатых производственных цепочек. Дополнительно усовершенствованные по сравнению с предыдущей серией ходовые характеристики гарантируют точность линейных перемещений.
Благодаря новой системе управления KR C5 робот KR CYBERTECH nano обеспечивает максимальную производительность.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»