Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Система управления KUKA KR C5 ускоряет ритм автоматизированного производства
Сердцем каждого робота является его система управления — и здесь роботы KUKA получают впечатляющую новинку: новая система управления KR C5 для промышленного робота KUKA обеспечивает исключительно эффективную работу с максимальной экономией.
16 июля 2020 г.
Система управления KUKA KR C5 для больших возможностей и максимальной экономии при использовании роботов
Компактность, высокое качество и низкое энергопотребление: благодаря новой системе управления KR C5 для промышленного робота KUKA и соответствующей системе управления для малого робота KR C5 micro компания KUKA выводит автоматизированное производство на новый уровень. Система управления легко интегрируется в существующие ИТ- и облачные среды и шаг за шагом будет поддерживать все текущие приложения, предоставляя при этом значительно больше возможностей и лучшие результаты. Например, KR C5 требует меньше энергии, чем его предшественник, и в то же время он намного компактнее.
Система управления KR C5 для промышленного робота KUKA оптимизирует автоматизированное производство.
С системой управления KUKA KR C5 чистые данные становятся ценной информацией
Благодаря модульной системе шкафов аппаратное обеспечение системы управления KR C5 для промышленных роботов KUKA является долговечным и инновационным и при необходимости может быть расширено. Высокоинтегрированные и компактные модули управления просты в управлении и могут быть связаны с различными программными продуктами и цифровыми сервисами. Еще один положительный аспект: благодаря новому KUKA.DeviceConnector система управления KUKA KR C5 может легко работать с данными, даже без дополнительного оборудования.
Система управления KUKA KR C5 для эффективной работы с максимальной экономией.
Являясь полностью собственной разработкой, система управления KUKA KR C5 позволяет нам, помимо прочего, получить совершенно новый уровень плотности интеграции и возможностей оптимизации. Положительный эффект наиболее проявляется в массовом уменьшении размеров систем управления, а также в более низком энергопотреблении и дальнейшем повышении качества.
Выпуск системы управления KUKA KR C5 с проверенным программным обеспечением KUKA.SystemSoftware
Андреас Кнёпфле, управляющий портфелем систем управления нового поколения, подводит итог: «Серия систем управления KR C5 в ближайшие годы станет новой платформой в нашем портфеле автоматизации KUKA. Она позволяет более эффективно использовать промышленных роботов в разных областях применения». Новая система управления KUKA KR C5 поставляется с проверенным программным обеспечением KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Также будет представлен широкий спектр вариантов системы управления для интеграции в различные производственные установки. Уже с апреля компания KUKA начнет выпускать систему управления для малого робота KR C5 micro, а в октябре — версию для роботов малой и большой грузоподъемности.
Систему управления для малого робота KR C5 micro можно будет приобрести у KUKA уже с апреля.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.