Быстрое программирование робота: путем ручного перемещения с помощью KUKA ready2_pilot
Автоматизация дает предприятиям много преимуществ, прежде всего, при выполнении опасных, трудных или монотонных операций. Однако до сих пор основным препятствием на пути к автоматизации остается программирование. Как легко и просто обучить механического помощника необходимым операциям? Путем ручного перемещения: отличное решение, которое предлагает KUKA ready2_pilot.
5 февраля 2021 г.
Вариантов операций, проводимых роботами на предприятии, бесконечное количество: сварка, сверловка, склейка – это лишь три примера из многих задач, которые машины могут выполнять, демонстрируя высокую скорость и стойкость, а также обеспечивая неизменно высокое качество. Тем не менее, автоматизация производства одновременно предполагает также дигитализацию. Как правило, для использования в промышленности недостаточно лишь установить роботы в нужном месте. Необходимо также освоить систему управления и программное обеспечение роботов. И именно это является сложной задачей для многих предприятий. Согласно результатам исследования отраслевого союза Bitkom и Центрального объединения союзов немецких ремесленников (ZDH) 81 процент опрошенных предприятий открыты для инноваций, но одновременно 64 процента предприятий боятся применять цифровые технологии.
Ручное перемещение вместо затратного программирования


Обучение робота путем ручного перемещения



Благодаря нашей системе ready2_pilot работники действуют практически рука об руку с роботом. Перемещение манипулятора ощущается как самостоятельное выполнение сварки, сверловки или склейки.