Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Новый робот KR DELTA производит сильное впечатление особенно в сферах с высокими гигиеническими стандартами
Соответствует высоким гигиеническим стандартам и не требует частого техобслуживания – это новый KR DELTA от KUKA. Будучи выполненным полностью из нержавеющей стали, робот имеет гигиеническое исполнение и впечатляет своими показателями работы при выполнении сложных операций перекладки в пищевой и упаковочной промышленности. Также в электронной и фармацевтической промышленности он демонстрирует гибкие возможности использования.
12 апреля 2021 г.
Новый робот KR DELTA – первый в своем роде в рамках ассортимента KUKA – отличается высокой производительностью и выгодной ценой. Он является роботом низкого класса грузоподъемности, который дополнит семейство продуктов KUKA в апреле 2021 года. Благодаря параллельной кинематике и малой монтажной площади робот KR DELTA отлично подходит в первую очередь для выполнения точных операций перекладки. В свою очередь, благодаря корпусу из нержавеющей стали он выступает оптимальным оборудованием для использования в условиях повышенной гигиеничности, например при непосредственном контакте с пищевыми продуктами или медикаментами. Робот KR DELTA к тому же имеет конструкцию, исключающую необходимость частого и затратного техобслуживания: редуктор заключен в герметичный корпус, а шаровые шарниры изготовлены из самосмазывающегося материала.
Высокопроизводительный робот в гигиеническом исполнении производит операции перекладки с высокой точностью
Параллельный робот устанавливается на потолке, отличается высокой скоростью и длительностью цикла 0,5 секунды (в коротком вспомогательном цикле) при весе груза 1 килограмм. Обладая радиусом действия 1200 миллиметров и грузоподъемностью до 6 килограмм, робот KR DELTA достигает первоклассных результатов при сортировке и упаковке. Кроме того, робот имеет конструкцию, которая отвечает высоким гигиеническим стандартам, – сомнений в гигиеничности здесь просто не может быть.
Робот в гигиеническом исполнении позволяет осуществлять операции перекладки с высокой точностью.
Идеальная гигиеничность: составная часть концепции
Весь корпус KR DELTA изготовлен из нержавеющей стали, поэтому робот обладает температурной и коррозионной стойкостью. Будучи выполненным в соответствии со степенью защиты IP 67, он легко очищается и дезинфицируется– даже с помощью устройства очистки под высоким давлением до 100 кПа. Преимущество: благодаря упрощенным процессам обслуживания сокращается длительность простоев, вызванных необходимостью очистки или ремонта.
Одновременно новый робот в ассортименте KUKA отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым в пищевой промышленности. Уже на момент вывода на рынок KR DELTA будет иметь сертификат TÜV и, среди прочего, будет соответствовать предписаниям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (США) и постановлениям Кодекса законов о продовольственных товарах и кормах (Германия).
Сертификат TÜV и легкий способ очистки: новый робот KR DELTA в гигиеническом исполнении имеет много преимуществ.
Отличное сочетание с KUKA.PickControl и KUKA.VisionTech
Малогабаритный робот управляется с помощью KR C5 micro, новой технологии управления от KUKA. Для более эффективного использования ресурсов при выполнении производственных операций робот KR DELTA можно переводить на различные программы производства, например, с сезонными видами упаковки. Таким образом, он отлично подходит для применения в производстве потребительских товаров, особенно товаров повседневного спроса. Робот использует программное обеспечениеKUKA.PickControl с Conveyor Tracking и интегрированной системой обработки изображений. В свою очередь, при сочетании с камерой и программным обеспечениемKUKA.VisionTech, которое распознает объекты даже в неструктурированном окружении, возможности использования KR DELTA становятся еще более широкими и гибкими: от сортировки до укомплектовки различных объектов.
Для использования в сложных условиях: новый робот KR DELTA от KUKA отвечает самым высоким гигиеническим стандартам и благодаря простой очистке позволяет сократить длительность простоев на производстве.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.