На выставке цифровых технологий в Ганновере, следуя по пути в новую эру интуитивной, быстрой и производительной автоматизации для всех, компания KUKA презентовала первые элементы будущей операционной системы iiQKA.OS. Операционная система станет основой для целой экосистемы, предложит доступ к программам, приложениям, сервисам или аксессуарам, обеспечит простоту установки, эксплуатации и расширения. Для новичков и всех, кто хочет стать экспертом в области автоматизации или уже является таковым.
Просто сделать роботизированную автоматизацию доступной для всех
«Автоматизация — это один из мегатрендов нашего времени. Поэтому компания KUKA в рамках «
Миссия 2030» задалась целью, сделать роботизированную автоматизацию доступной для всех», — говорит др. Кристина Вагнер, вице-президент по корпоративной научно-исследовательской работе и директор Robot X-perience. Там применяется новая операционная система
iiQKA.OS и
экосистема iiQKA:
Операционная система базируется на современной и модульной архитектуре программного обеспечения, обладает интуитивными, ориентированными на пользователя функциями, которые будут встречаться пользователю повсеместно — тем самым предлагая быстрый вход в робототехнику для начинающих и существенное улучшение автоматизации для опытных пользователей.
Производительный комплект, состоящий из ПО, сервисов, а также простого в управлении и программировании робота KUKA
Решающую роль играет комплексная система из аппаратного и программного обеспечения
Самым важным для обеспечения удобства в использовании всей роботизированной системы, прежде всего, является программное обеспечение.
Для этого требуется операционная система с интуитивным управлением, которая предлагает доступ к экосистеме, состоящей из программ или приложений, сервисов и аксессуаров — как это запланировано в iiQKA.OS. Чувствительный кобот LBR iisy будет первым в своем роде, который работает исключительно с новой операционной системой — с поддержкой экосистемы iiQKA и в комбинации с системой управления роботом
KR C5 micro и новой
smartPAD pro в качестве блока управления. Компания KUKA хочет при этом предоставить доступ к робототехническому оборудованию не только новичкам, но также и усовершенствовать существующую клиентскую базу. Долгосрочная цель: Каждый продукт KUKA в наступающем году должен оснащаться новой операционной системой iiQKA.OS — это ориентированный на длительный срок проект, в котором уже сделаны первые шаги.
Сеть из партнеров и разработчиков
В последующие годы экосистема iiQKA должна превратиться в сеть из партнеров и разработчиков, которые подготавливают аппаратное и программное обеспечение, например, захваты, системы камер для оптического распознавания, датчики систем безопасности или специализированные программы.
Уже сегодня этим занимаются первые ключевые партнеры экосистемы iiQKA: SCHUNK, SICK и Roboception. Важную роль при этом играют открытые и стандартизированные интерфейсы, позволяющие партнерам и разработчикам легко подготавливать такие аппаратные и программные расширения. Выгода для конечных клиентов и интеграторов состоит в том, что они быстро и просто получают подходящую комбинацию из продукта KUKA и расширения для соответствующего применения.
Так экосистема в последующие годы предоставит функции и сервисы, которые сделают ассортимент KUKA более гибким и производительным, что позволит быстро адаптироваться под быстро меняющиеся требования рынка.
Интеллектуальные решения для повышения удобства в использовании
Вся архитектура новой операционной системы, построенная на ядре Linux, рассчитана на быстрое развитие и максимальное удобство пользования: операционная система iiQKA.OS быстро предоставляет обновления и модернизацию, так что с течением времени появится еще больше функций. Новая операционная система будет также поддерживать прежний язык робота KUKA (KRL).
Так действующие клиенты, обладающие новшествами с KUKA.SystemSoftware, в последующие годы смогут плавно перейти на систему iiQKA.OS и продолжить использовать технологические схемы и коды.