Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KMP 600-S diffDrive: новые пути для интралогистики

Компактный силовой пакет, удовлетворяющий максимальные требования к безопасности: KMP 600-S diffDrive расширяет предложение KUKA в области мобильных платформ. Скорость KMP 600-S diffDrive составляет до двух метров в секунду. Надежность обеспечивается благодаря лазерным сканерам и системе 3D-распознавания объектов. 

22 июля 2021 г.


Помощник, исключающий столкновения, поднимает интралогистику на новый уровень — прежде всего в легкой промышленности

Требования к мобильным решениям для промышленности необыкновенно высокие. Благодаря мобильной платформе KUKA KMP 600-S diffDrive теперь имеется новая роботизированная транспортная система, которая поддерживает производственную интралогистику своей скоростью и грузоподъемностью вплоть до 600 кг. При этом платформа KMP 600-S diffDrive наилучшим образом оснащена для тяжелых будней промышленного производства: Благодаря исполнению в классе защиты IP 54 она всегда надежно работает даже при неблагоприятных условиях, будь то брызги воды или пыль.

Максимальная надежность, максимальная гибкость

Все мобильные платформы KUKA гарантируют сотрудницам и сотрудникам максимальную свободу передвижения без защитных ограждений. То же самое относится и к платформе KMP 600-S diffDrive. Один лазерный сканер в основном направлении движения контролирует область спереди. Опционально платформу можно оснастить вторым сканером с обратной стороны — для высоких скоростей при движении в обратном направлении, если того требует время цикла. «Безопасность для нас на первом месте», — говорит Якоб Брандл, портфельный менеджер в компании KUKA. «Поэтому имеется по восемь зон безопасности перед платформой KMP 600-S diffDrive и за ней, которые клиенты могут индивидуально настраивать, в зависимости от скорости транспортного средства и его применения.»
Восемь зон безопасности перед мобильной платформой и за ней с возможностью индивидуальной конфигурации

Интерфейсы для любых нужд

Еще в этом году платформу KMP 600-S diffDrive можно будет расширить системой 3D-распознавания объектов. Так она распознает препятствия, которые находятся в диапазоне от 30 мм до четырех метров над полом. KMP 600-S diffDrive может связывать различные рабочие станции в одну сеть и предоставлять для этого возможности приема груза, необходимые клиенту. Так она действует, например, в качестве Top-load AGV (англ.:«Automated Guided Vehicle» — автоматически управляемое транспортное средство) и может с помощью встроенного механизма подъема поднимать поддоны или картонные коробки на высоту до 60 мм. В качестве альтернативы ее можно оснастить ленточным транспортером
Встроенный механизм подъема: KMP 600-S diffDrive может поднимать поддоны или картонные коробки на 60 мм

KUKA.NavigationSolution для навигации и управления парком устройств

Ввод в эксплуатацию платформы KMP 600-S diffDrive осуществляется с помощью беспроводного контроллера, а программирование применений возможно с помощью JAVA. Режим работы каждой платформы KMP 600-S diffDrive составляет около восьми часов, а повторная зарядка возможна в течение полутора часов. Система KUKA.NavigationSolution контролирует при этом весь парк устройств: Она распознает состояние зарядки батареи и какое транспортное средство соединено с беспроводной локальной сетью. После первоначального программирования окружения с помощью SLAM-алгоритма программное обеспечение берет на себя локализацию в зоне (на самом транспортном средстве), а также координацию транспортного средства (на центральной вычислительной машине). С помощью таких параметров, как удаленность и скорость, менеджер парка определяет наилучший маршрут по сети дорог — естественно исключая столкновения.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»