Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Новая робототехника KUKA гарантирует высочайшие гигиенические стандарты

Робототехника, используемая в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, должна отвечать особым требованиям. Новый ассортимент продукции Hygienic Oil (HO) и роботы в исполнении «Hygienic Machine» (HM) от KUKA предназначены для предотвращения потенциальных загрязнений и соответствия самым высоким гигиеническим требованиям.

13 января 2022 г.


Новые пути автоматизации в производстве продуктов питания и за его пределами

Манипулирование, упаковка, укладка на палеты или штабелирование: Новый ассортимент продукции Hygienic Oil (HO) и робототехника в исполнении Hygienic Machine (HM) подкупают во всех областях применения с высокими требованиями к гигиене. Робототехника на всех осях оснащена смазочными веществами, совместимыми с продуктами питания , и благодаря своей гладкой поверхности обеспечивает беспроблемную очистку. Эти характеристики обеспечивают высокий гигиенический стандарт и делают гигиенические роботы привлекательными для использования в других областях:
  • Пищевая промышл

    Гарантированная пригодность к контакту с пищевыми продуктами даже в сложных производственных условиях

    Узнайте больше
  •  Фармацевтическая промышленность

    Подходит для сложных задач в фармацевтической промышленности — в непосредственном контакте с медицинскими препаратами
    Узнайте больше
  • Косметика

    Гигиенические роботы обеспечивают безопасность и эффективность даже в области производства косметики
    Узнайте больше

Смазочные материалы NSF H1, совместимые с FDA, на всех осях

Широкий ассортимент роботов HO находит свое применение во многих сферах вторичной зоны.

С начала года доступен новый ассортимент роботов HO от компании KUKA. «Промышленные роботы серии HO соответствуют гигиеническим требованиям согласно Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС или DIN ISO 14159», — объясняет Дитер Ротенфуссер, портфельный менеджер компании KUKA. «На всех осях, включая системы энергоснабжения, используются сертифицированные смазочные вещества NSF H1. Интервалы техобслуживания идентичны нашим стандартным роботам».

Благодаря яркому, современному цветовому дизайну в светло-серых тонах очень легко распознавать загрязнения на оборудовании. Используя эти меры, компания KUKA соответствует повышенным стандартам безопасности во вторичной сфере и является единственным поставщиком в мире с таким широким ассортиментом продукции. Роботы HO также дают возможность применения в дополнение к переработке и упаковке пищевых продуктов, например, при обработке поштучных или сухих продуктов, таких как шоколад или хлебобулочные изделия.

Гигиена встречается с робототехникой: В ассортименте HO используются смазочные материалы H1 на всех осях

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом роботов HO

Гигиеническая робототехника со смазочными материалами H1 охватывает ассортимент грузоподъемности и радиуса действия от 6 до 240 кг или 900 до 3200 мм — для использования во всей технологической цепочке. Она включает в себя все семейства роботов: от KR AGILUS до KR QUANTEC PA с еще более коротким временем такта. Защита базовых осей от попадания пыли и воды согласно стандарту IP 65, защита осей руки — согласно стандарту IP 67. 
Гигиеническое проектирование компонентов, уплотнений и материалов сводит к минимуму риск загрязнения

Простая очистка благодаря исполнению Hygienic Design

Оборудование HM без труда соответствует гигиеническим стандартам первичной области

Для удовлетворения требований первичной зоны компания KUKA предлагает робототехнику HM («Hygienic Machine»). На оборудовании в исполнении «Hygienic Design» чистота на первом месте. Конструкция и материалы ориентированы на директивы EHEDG Design и позволяют применять роботов в областях, предусматривающих непосредственный контакт с продуктами питания и фармацевтическими веществами. «Устойчивый к коррозии корпус без мертвых зон, смазочные материалы, пригодные для контакта с продуктами питания, и использование компонентов из нержавеющей стали гарантируют максимальный уровень гигиены», — говорит Дитер Ротенфуссер. При этом роботы особенно устойчивы к дезинфицирующим и химическим чистящим средствам и благодаря прочной водонепроницаемой конструкции допускают очистку под высоким давлением. Электрический интерфейс, чувствительный к очистке, расположен не в области первичного контакта, а под оборудованием. 

Выберите идеальный робот HM для своего применения

Роботы HM с деталями, совместимыми с FDA, и смазочными веществами H1 подкупают грузоподъемностью от 3 до 10 кг и радиусом действия до 1200 мм. Роботы Delta из нержавеющей стали с начала года расширяют ассортимент продукции KUKA в первичной области. 

Мы хотим расширить предложение KR DELTA для быстрых задач по захвату и перемещению, особенно в области упаковки. Это касается также соответствующих вариантов наших роботов KR SCARA.

Дитер Ротенфуссер, портфельный менеджер

Вас заинтересовали гигиенические роботы?

Будем рады предоставить вам консультацию!

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»