Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR QUANTEC PA выполняет укладку на палеты с небывалой скоростью

Самый мощный робот-палетоукладчик на рынке становится еще быстрее: KR QUANTEC PA во втором поколении впечатляет уменьшенной продолжительностью циклов. Благодаря грузоподъемности до 240 кг робот аккуратно выполняет укладку, а в исполнении со смазочными материалами NSF H1, пригодными для контакта с пищевыми продуктами, выступает также выгодным вариантом для пищевой промышленности.

26 января 2022 г.


Еще быстрее, еще лучше: специалист в области автоматизации KUKA полностью переработала робот KR QUANTEC PA, который создан специально для сложных задач по укладке на палеты. Теперь с октября 2021 года доступно второе поколение робота с оптимизированным весом и центром тяжести, а также улучшенной приводной системой, в которой использованы новейшие технологии для редукторов и двигателей. Благодаря уменьшенной монтажной площади робот занимает совсем немного пространства. Также по продолжительности циклов KR QUANTEC PA устанавливает новые стандарты в автоматизированном производстве: по сравнению с предыдущей моделью с аналогичной полезной нагрузкой он работает быстрее на 10 процентов.

Новый уровень мощности

«Во втором поколении KR QUANTEC PA мы достигли идеального баланса между скоростью осей и ускорением – в целях снижения продолжительности циклов», – говорит Михаэль Лауб, ответственный менеджер по продукции в компании KUKA. Так, например, робот грузоподъемностью 240 кг выполняет 28,3 цикла в минуту. «Мы также поставили акцент на повышение скорости осей, например, для формирования слоев при укладке на палеты или выполнения длительных вращательных движений на 180°.» Для соответствия возрастающим требованиям промышленности потребительских товаров, в частности пищевой промышленности во вторичном секторе, компания KUKA предлагает робот-палетоукладчик также в исполнении «Hygienic Oil» (HO). Все оси, а также линии подвода энергии снабжены смазочными материалами NSF H1, пригодными для контакта с пищевыми продуктами
Подходит для пищевой промышленности: KR QUANTEC PA HO со смазочными материалами H1 во всех осях
Новое поколение с повышенной мощностью: робот-палетоукладчик KR QUANTEC PA является мировым лидером по скорости

Стабильная экономичность

Как в стандартном исполнении, так и в исполнении HO роботы KR QUANTEC PA рассчитаны на использование с новейшей системой управления роботом KR C5 от KUKA. Второе поколение роботов семейства KR QUANTEC впечатляет также отличными показателями совокупной стоимости владения (TCO). Существенно улучшено среднее время между отказами (MTBF) для всей механики робота – до 400 000 часов. В то же время на 50 процентов сокращены расходы на техобслуживание по сравнению с предыдущими моделями: так, на роботе необходимо лишь проводить визуальную проверку, смазку подшипников весовых балансиров и замену масла через каждые 20 000 часов работы. Все это делает KR QUANTEC PA лучшим роботом в своем классе.

Инновационные концепции ячеек для задач по укладке на палеты

«KR QUANTEC PA – это устойчивая инвестиция в будущее производства, – говорит Михаэль Лауб. – В сочетании с технологическим пакетом KUKA.PalletTech робот позволяет реализовать инновационные концепции ячеек для задач по укладке на палеты, прежде всего с учетом требований промышленности потребительских товаров». Здесь максимальная мощность сочетается с минимальными затратами на программирование – для исключительно быстрого ввода в эксплуатацию.
Различные образцы укладки и станции – не проблема для KR QUANTEC PA с программным обеспечением KUKA.PalletTech 

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»