Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Автоматизация в автомобильной промышленности
KUKA является ведущим мировым поставщиком для производственного оборудования в автомобильной промышленности. Благодаря нашему многолетнему опыту, мы являемся специалистами по организации гибких и эффективных производственных процессов и, предлагая передовые решения, можем целенаправленно ориентировать клиентов в направлении Industrie 4.0.
Требования в автомобильной промышленности
Автомобильная промышленность является очень динамичной, ожидающей от производителей чрезвычайной гибкости. Рост конкуренции во всем мире требует использования интеллигентных производственных решений в сочетании с гибкими логистическими системами, что позволит своевременно реагироватть на изменение рынка и быстро удовлетворять постоянно растущий спрос на разные модели. Кроме простаты установки, важную роль играет здесь также максимально простое управление оборудованием.
Производители автомобилей все чаще убеждаются в необходимости расширения своих ключевых компетенций от автомобилстроителя до поставщика интеллигентных мобильных решений или даже необходимости заново определить их. Успешная конкуренция на современном этапе возможна лишь при учете изменений в области Industrie 4.0, демографической ситуации и при использовании Cloud технологий управления производством.
Для своих клиентов в автомобильной промышленности KUKA объединяет весь профессиональный опыт от инжиниринга и тестирования до сервисного обслуживания и как надежный партнер оказывает поддержку<br>на пути к Industrie 4.0.
Решения для автомобильной промышленности
KUKA предоставляет индивидуально сконфигурированные, модульные решения по автоматизации производства и логистические процессы, снижая тем самым затраты и помогая клиентам по всему миру получать максимальную выгоду от своих глобальных активов.
Наши услуги и компетенции
Решения KUKA означают полный сервис. Мы являемся единственным поставщиком продуктов и услуг на протяжении всей цепочки производства от отдельных компонентов до сложных логистических решений:
Инжиниринг: воспользуйтесь нашим знаниями в разработке эффективных производственных решений для автомобильной промышленности
Управление проектами: положитесь на наш многолетний опыт. Мы предоставим компетентную и надежную консультацию и выполним работы точно в срок.
Тестирование и знание процесса: в нашем экспертно-техническом центре, где на площадях более чем 2500 кв. м. расположено современное экспериментальное оборудование, непрерывно передающие проектные данные в реальном времени, мы разработаем для вас оптимальное решение.
С целью непрерывного совершенствования наших роботизированных решений по автоматизации мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями. Благодаря инновационной комбинации систем управления и программного обеспечения KUKA реализует уникальное сотрудничество человека и робота предоставляя тем самым новые перспективные рабочие места.
Роботы и программное обеспечение
Планируете ли вы установку нового оборудования или хотите модернизировать уже существующие системы, KUKA располагает соответствующим программным обеспечением. Спектр охватывает расширяемое системное программное обеспечение, готовые приложения для роботов, системы управления на основе ПО и 3-D-визуализация и моделирование. Мы поддерживаем таким образом создание интеллектуальной сетевой структуры с применением роботов и безопасное взаимодействие человека и машины. При этом мы всегда предлагаем удобный интерфейс и гарантируем 100%-ую совместимость. С программным обеспечением KUKA ваше оборудование запрограммировано на высокую производительность.
Важный элемент нашей концепции успеха: Assembly & Test
Наше подразделение Assembly & Test с головным офисом в Бремене с 1982 г. поставляет многочисленным клиентам и партнерам из автомобильной промышленности установки для сборки и испытательное оборудование. Более чем на 18 000 кв. м. мы проектируем, конструируем и изготавливаем компьютеризированные автоматизированные приспособления для рационального монтажа серийного оборудования, например, двигателей, головок блоков цилиндров, мостов, тормозов и рулевых механизмов. Наши специалисты в области автомобилестроения предоставят вам консультации по вопросам планирования процессов, обучения клиентов или послепродажного обслуживания.
Инновации и достижения для автомобильной промышленности
Роботы нашей серии KR QUANTEC идеально подходят для различных требований автомобильной промышленности: наш ассортимент включает профессионала-мойщика KR QUANTEC nano F exclusive, высокоточных роботов серии KR QUANTEC extra или сильных промышленных роботов серии KR QUANTEC ultra.
Наше предприятие в Толедо, штат Огайо, на котором мы используем собственные технологии, согласно Harbour Report является одним из самых эффективных заводов по сборке кузовов в Северной Америке.
Благодаря знаниям и опыту Swisslog мы можем гарантировать инновационные решения внутренней логистики с поставкой точно в срок, обеспечивая тем самым непрерывный производственный процесс.
Автоматизированная сборка кузовов: в нашей легко переналаживаемой производственной ячейке четыре робота точно соединяют детали за несколько секунд.
Для реализации многочисленных исследовательских проектов KUKA сотрудничает с такими институтами, как Arena 2036 или E3 Forschungsfabrik при Фраунгофском институте, Мюнхенским техническим университетом и Германским центром авиации и космонавтики. В ходе осуществления проектов мы уже интегрировали несколько приложений, например, KUKA.UserTech, в наше программное обеспечение для обеспечения оптимальной передачи данных и удобного программирования.
Мы сотрудничаем с клиентами по всему миру с целью формирования и продвижения перспективных бизнес-моделей и договорных форм, таких как Pay-Per-Use (с оплатой по факту).
Интеллигентное производство для прогрессивной автомобильной промышленности
Автоматизированное производство автомобильных рам лестничного типа: еще одна инновация KUKA для автомобильной промышленности
Мы являемся специалистами в области автомобилестроения и окажем вам поддержку в совершенствовании ваших производственных и логистических процессов, предлагая производственные и сервисные решения. Все решения KUKA для автомобильной промышленности.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.