Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
KUKA KR 1000 titan F выполняет отливку расплавленного металла в Georg Fischer
KUKA titan первым из роботов в истории выполняет отливку жидкого металла в Georg Fischer Mettmann.
Компания Georg Fischer AG, основанная в 1802 году в городе Меттман, имеет более чем 100-летнюю историю. Georg Fischer Mettmann относится к подразделению GF Automotive компании Georg Fischer AG с головным офисом в Шаффхаузене/ Швейцария. Помимо литых изделий компания Georg Fischer AG производит также обрабатывающие станки и трубопроводные системы. В городе Меттман усилиями 1000 сотрудников компания ежегодно производит 190 000 тонн литых деталей для автомобильной промышленности.
Автоматизация заливки жидкого металла
В прошлом году в городе Меттман был запущен полностью новый литейный завод для производства деталей мостов и двигателей, предусмотренных для легковых и грузовых автомобилей. Для нового завода компания Georg Fischer AG искала техническое решение, позволяющее заполнять формы крайне горячим и расплавленным металлом в любой точке, а также гарантирующее максимальную производственную гибкость и оптимальное использование форм. Как правило, для этой задачи используются системы, которые в состоянии заполнять песчаную форму лишь в одной точке. При стационарном заполнении формы в одной и той же позиции о производственной гибкости не может быть и речи.
Два робота KUKA KR 1000 titan работают параллельно
Для отливки жидкого металла компания Georg Fischer использует два большегрузных робота KUKA KR 1000 titan, позволяющих достичь нужной производственной гибкости и обеспечить возможность оптимального использования форм. Теперь положение литых деталей не зависит от положения литейной системы. В решении, разработанном интегратором ROBOTEC Engineering GmbH, параллельно работают два робота KR 1000 titan. Роботы имеют термостойкую оболочку для дополнительной защиты от высокой окружающей температуры в литейном цехе.
На фланце робота находится литейный желоб, заполняемый расплавленным металлом с температурой 1400 градусов. Между литейным желобом и фланцем робота установлен весоизмерительный датчик, предусмотренный для взвешивания количества жидкого металла. Взвешивание позволяет точно дозировать недостающее количество металла при следующем цикле. В литейном желобе всегда находится лишь оптимальное количество жидкого металла. Благодаря гибкости шестиосевого робота отливка металла возможна в любой точке формы.
Для возможности извлечения литых деталей песчаные формы охлаждаются примерно до температуры чуть ниже 700 градусов. После дальнейшего охлаждения до температуры в помещении детали подвергаются пескоструйной обработке и визуальному контролю, в рамках которого определяется, готовы ли они к поставке. При неисправности или высокой продолжительности простоя металл в литейном желобе остыл бы и больше не мог бы использоваться для отливки.
На этот случай у ROBOTEC есть инновационное решение: технологический металл роботы могут перелить обратно в печь, где он снова нагреется до нужной температуры. Еще одной инновацией является полностью автоматизированная смена литейного желоба. Робот может самостоятельно удалить использованный желоб и установить на его место новый. Процесс смены желоба аналогичен процессу смены захватов. За счет использования роботов KUKA различные работы в области печи могут быть выполнены быстрее и без участия оператора.
Компактность, мощность, точность и удобство интеграции
KUKA KR 1000 titan F убеждает своей компактной конструкцией и сравнительно малым весом в 4700 кг. Он может быть интегрирован в общую систему без особых затрат. Робот отличается крайне высокой грузоподъемностью, составляющей около 950 кг. Он не только поднимает чрезвычайно тяжелые элементы, но и очень точно позиционирует их. К тому же он может преодолевать расстояния до 6,5 метра. Его преимущество заключается в компактной конструкции, которая оптимально использует рабочее пространство и, экономя место и затраты, легко интегрируется в производственную установку.
Снижение издержек и выбросов CO2
Благодаря тому, что роботы могут переливать расплавленный металл обратно в печь, где он снова нагревается до нужной температуры, компания Georg Fischer сокращает не только затраты на энергию и логистику, но и снижает выбросы CO².
KUKA KR 1000 titan хорошо защищен от высоких температур и может отлично работать в литейном цеху.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.