Роботы KUKA на участке монтажа в компании NEUE HALBERG GUSS
25 роботов KUKA полностью автоматически монтируют пакеты литейных стержней при производстве блоков цилиндров на предприятиях компании NEUE HALBERG-GUSS.
Компания NEUE HALBERG-GUSS GmbH, насчитывающая 2250 сотрудников на своих предприятиях в Саарбрюккене и Лейпциге, разрабатывает и производит чугунные блоки цилиндров, головки блоков цилиндров и литые коленчатые валы для промышленных двигателей. Компания считается ведущей на рынке и в области технологий.
При этом ассортимент выпускаемой ею продукции простирается от филигранного трехцилиндрового блока для легковых автомобилей до крупных агрегатов V8 для грузовиков. К этому добавляются подшипниковые опоры из чугуна с шаровидным графитом и опорные плиты коленвала из алюминия. Среди заказчиков компании именитые производители легковых и грузовых автомобилей: Volkswagen, Daimler, BMW, Audi, MAN, Scania, Iveco.
Полностью автоматический монтаж с роботами максимум трех разных размеров
Для комплексного монтажа пакетов литейных стержней при производстве блоков цилиндров предприятие в Саарбрюккене искало автоматическое решение. «Как опытный и компетентный партнер по разработке мы сопровождаем наших заказчиков от идеи продукта до серийного производства.
Конструировать пакеты литейных стержней так, чтобы их можно было монтировать полностью автоматически — это нетривиальная задача», поясняет Петер Кох (Peter Koch), руководитель проектов компании NEUE HALBERG-GUSS. При этом роботизированная автоматическая система должна была представлять собой максимально универсальное, производительное и качественное решение. Для монтажа пакетов литейных стержней можно было использовать роботы максимум трех размеров.

Они, с одной стороны, должны были быть оснащены для особых условий литейного производства, а с другой стороны — должны были обеспечить концепцию компактных и не занимающих много места ячеек.
Подходящий робот KUKA для каждой рабочей операции
25 роботов KUKA обеспечивают полностью автоматическую последовательность монтажных операций с величайшей точностью. Первыми в процессе монтажа участвуют роботы KR QUANTEC Foundry. Сначала они забирают полный набор литейных стержней (водяная рубашка, балансировочные валы, стержни каналов, стержень водяного насоса, стержень термостата, стержень колеса, стержни блока цилиндров, стержень основания) из пескострельной машины и укладывают его на поворотные столы.
Затем столы поворачиваются на 180 градусов к меньшим роботам KR 5 arc. В концепции последующего монтажа деталей и снятия неровностей задействованы роботы KR 5 arc и KR AGILUS — сверху, сбоку на цоколе и на полу. Они сглаживают неровности, монтируют литейный стержень термостата, с величайшей точностью выполняют отверстия в водяном насосе, в колесе, в блоке цилиндров, в стержнях водяной рубашки, в стержнях коленвала и основания.
После того как оба поворотных стола возвращаются в исходное положение, три других робота KUKA серии KR QUANTEC берут отдельные литейные стержни и укладывают их на следующем поворотном столе с предварительным монтажом. После очередного поворота на 180 градусов два следующих робота KR 300 оставляют после себя полностью смонтированный пакет.
Следующий робот берет пакет и перемещается с ним под стационарную станцию привинчивания. После привинчивания шестиосевой робот укладывает полностью смонтированный пакет на следующий поворотный стол, который поворачивает его к шлихтовальной ячейке. Там робот KR 300 берет пакет и погружает его в шлихту. Для равномерного нанесения шлихты робот наклоняет и поворачивает пакет, затем вынимает его из шлихты и дает стечь каплям. Покрытый шлихтой пакет возвращается на поворотный стол и снова поворачивается на 90 градусов к станции ручного контроля.

После разрешения работника последний робот берет пакеты литейных стержней и укладывает их на стеллаж, как правило, восьмиместный. Когда все места заполнятся влажными, покрытыми шихтой пакетами литейных стержней, стеллажи везутся в сушильную печь, прежде чем готовые продукты займут свое место в многоярусном складе.
25 роботов действуют как слаженный оркестр
Обладая широким ассортиментом роботов, фирма KUKA может предложить подходящее решение как для самых разных рабочих операций, так и для согласованного взаимодействия отдельных роботов. На производстве NEUEN HALBERG-GUSS 25 роботов действуют как слаженный оркестр. Двенадцать роботов KR 300 R2500 ultra F, одиннадцать KR 5 arc и два KR 6 R900 sixx с 2013 года полностью автоматически монтируют пакеты литейных стержней при производстве блоков цилиндров.
Сделав ставку на роботов KR 300 R2500 ultra F, компания NEUE HALBERG-GUSS получила в свое распоряжение настоящих экспертов в литейном деле. Роботы семейства KR QUANTEC ultra отличаются высокой грузоподъемностью, максимальной производительностью и самой компактной конструкцией из имеющихся на рынке. Они идеально подходят для манипулирования тяжелыми деталями с величайшей точностью.
В исполнении для литейного производства роботы оснащаются стойкой к кислотам и щелочам рукой, которая нечувствительна к грязи и пыли и выдерживает кратковременное воздействие температуры до 180°C. Модели KR 5 arc и KR AGILUS убеждают в процессе монтажа величайшей точностью, гибкостью и скоростью. Модели из сегмента малой грузоподъемности отличаются особой миниатюрностью и могут быть использованы в концепциях компактных ячеек.
Роботизированная установка позволила нам повысить производительность и качество изделий примерно на 50 процентов
Высокое качество при меньших издержках
Сегодня группа роботов монтирует на каждой установке около 400 пакетов литейных стержней за смену. Кроме того, заметно снизились производственные издержки. Роботизированная автоматическая система гарантирует предприятию в Саарбрюккене неизменно высокое качество монтируемых пакетов литейных стержней при производстве блоков цилиндров.