Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR QUANTEC упаковывает бутылки шампанского в Piper-Heidsieck & Charles Heidsieck

Традиция может идти рука об руку с технологической инновацией: это подтверждают две крупнейшие марки шампанского. Роботы KUKA взяли на себя функцию распаковывания бутылок в Piper-Heidsieck и Charles Heidsieck.


Международная репутация для компании с сильными французскими традициями

Всемирно известные производители шампанского Piper-Heidsieck и Charles Heidsieck, основанные в 1785 и соответственно в 1851 гг., являются флагманами знака «made in France». Начиная с июля 2011 года, они на 100% принадлежат семье Descours. Филиппе Сориано (Philippe Soriano), руководитель технического отдела, ответственен за производство нового оборудования и за инвестиции в средства производства. Он объясняет, что рост обеих компаний мотивировал их к отказу от великолепных помещений в сердце Реймса, чтобы постепенно, начиная с 1995 года, переехать в функциональную локацию на окраине города. В нескольких ультрасовременных зданиях размещены резервуары, производственные линии, а также административные отделы, в то время как погреба остались в центре города.
В ультрасовременных зданиях размещены резервуары производителей шампанского Piper-Heidsieck и Charles Heidsieck.

Робототехника для достижения максимальной гибкости 

Когда Филиппе Сориано в 2011 году размышлял о быстром и гибком решении по замене старых машин, использовавшихся для распаковки бутылок после прополаскивания, он обратился в компанию Fege, ведущий интегратор на рынке производства линий розлива и многолетний официальный партнер KUKA.

Выявленные компанией Fege главные трудности состояли в многообразии используемых форматов бутылок и способов их хранения (шампанское или бургундское вино). 

Особенность задачи состояла в многообразии используемых форматов бутылок и способов их хранения.
В действительности производство изменяется в зависимости от различного объема (бутылки емкостью 0,375 литра, 75 сл, магнум) или различных форм (для шампанского, Piper RARE или новые бутылки Crayère). Следовательно, одного простого манипулятора не хватит, чтобы работать со всеми этими форматами. Поэтому компания Fege спроектировала и разработала ячейку робота, которая бы удовлетворяла эти требования. Робот KUKA QUANTEC K (смонтированный на консоли) вынимает бутылки шампанского из контейнеров, чтобы поставить их на ленточный конвейер, который транспортирует их вплоть до процессов упаковки. Гениальность этой ячейки состоит в простоте захватного устройства, при котором речь идет о рампе с присосками без подвижного элемента. При смене бутылок оператор заменяет две рампы и двое весов без использования каких-либо инструментов. Чтобы облегчить работу оператора, различным форматам бутылок были назначены определенные цвета: так, зеленому резервуару для бутылок формата «x» соответствует захват робота такого же цвета.
 

Робот KUKA эффективен и не подвержен поломкам

Еще одно преимущество этой установки состоит в том, что благодаря консольному роботу возможно глубокое погружение в ящик с бутылками благодаря использованию захвата, относительно короткого по высоте. За счет этого можно избежать применения менее глубоких резервуаров с малой емкостью. Решающим фактором в пользу выбора Филиппе Сориано стала разработанная компанией Fege простота решения. «Действительная трудность состоит в том, чтобы сделать все просто!», – объясняет он. Простая установка обеспечивает эффективность и легкость поддержания в исправности. Еще одно преимущество робота состоит в том, что он крайне безаварийный – это основной фактор при скорости работы 4500 бутылок в час.
KUKA QUANTEC K имеет захватный инструмент с рампой с присосками без подвижного элемента. 

После установки ячейки мы заметили, что робот KUKA действительно работает бесшумно. Это то свойство, которое мы очень ценим!

Филиппе Сориано, руководитель технического отдела

Быстрая адаптация к новым тенденциям

Трендом на рынке производства шампанского считается создание отборных и высококачественных бутылок, в особенности для экспорта. Понимая, что 50 процентов продукции идет на экспорт (особенно в страны Азии, где царит сильный спрос на продукцию класса люкс), нужно уметь очень быстро подстраиваться под этот новый тренд, и оснащать свои линии крайне гибкими средствами производства. 

Piper-Heidsieck и Charles Heidsieck поняли лучше всех, что к этому нужно приспосабливаться, интегрировав технологические инновации в отдел разработки дизайна, ориентирующийся на новинки, сохраняя при этом первоклассный продукт со стародавней традицией.

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»