Роботы KUKA позволяют создавать новые технологии с рентгеновскими системами с C-образным штативом
Новые стандарты гибкости в ангиографии.
В сегодняшней медицине робототехнические системы используются для помощи врачам при операциях, в диагностике и терапии. Кроме прочего, они отличаются долгосрочной высокой точностью, гибкостью и надежностью. При сложных вмешательствах с катетерами и в новом окружении гибридной операционной роботизированная ангиографическая система Artis zeego от Siemens Healthcare, предоставляющая широкий спектр методов лечения, считается одной из самых передовых разработок.
Рентгеновская технология и рентгеноконтрастные вещества позволяют увидеть кровеносные сосуды во время ангиографии. Получаемые изображения делают возможной минимально инвазивную терапию изменений сосудов – типичных патологических сужений (стенозов), сосудистых мальформаций – вплоть до лечения раковых заболеваний, при котором выполняется поиск и селективное закрытие снабжающих опухоль кровеносных сосудов.
Такие методы позволяют лечить пациентов лишь с небольшими разрезами при местной анестезии, вместо того чтобы подвергать их открытой операции с соответствующими рисками, не говоря уже о связанных с этим расходах. Во время сложных операций в гибридной операционной изображения используются для терапии и конечного контроля. С их помощью хирург может убедиться, что вмешательство было успешным, избежав последующей коррекции и повторной операции.
Робототехнические компоненты повышают маневренность
Artis zeego, технически состоящий из робототехнических компонентов KUKA и движущийся на их шести осях вращения, благодаря высокой маневренности может использоваться даже в сложных клинических ситуациях. С помощью Artis zeego врач может свободно перемещать рентген с C-образным штативом вокруг пациента. C-образный штатив несет на себе источник рентгеновского излучения и плоский детектор для создания изображения.

Повышение точности и гибкости
В 2008 году применение робототехники в ангиографических системах было абсолютной новинкой в медицинской технике. Высокая гибкость системы позволяет оптимально располагать пациента на операционном столе. Точку вращения C-образного штатива нельзя перемещать во всех трех измерениях, поэтому поворот стола по горизонтальной оси был настоящей проблемой для обычных рентгеновских систем с C-образным штативом. Использование робота сняло это ограничение. Теперь стол можно поворачивать и регулировать по высоте таким образом, чтобы пациенту оказывалась поддержка в гемодинамических функциях, а лечащий врач или хирург имел оптимальный доступ к операционному полю. Особенно важно это при длительных вмешательствах, когда хирург, несмотря на тяжелый свинцовый фартук, не испытывает чрезмерных физических нагрузок и продолжает работать с максимальной концентрацией.
Система составляет высококачественное трехмерное изображение пациента
Artis zeego оптимально отвечает требованиям операционной и не имеет конкурентов на рынке. Гибкость робототехнической системы не нарушает сложную инфраструктуру операционной. Робот KUKA входит в операционное поле и создает высококачественное изображение пациента, схожее с компьютерной томографией (КТ). При этом никакие кабели и шланги не волочатся по полу, а полученное изображение представляет человеческую анатомию лучше, чем это возможно было с любыми стандартными ангиографическими системами. С получаемой дополнительной информацией врачи могут сразу реагировать на изменения ситуации и вносить нужные поправки – это дает персоналу гибкость и снижает вероятность повторной операции.
Робототехнический компонент присоединяется к высшему гигиеническому классу
В рамках высшего гигиенического класса получение изображений становится возможным лишь с использованием робототехнической системы. Это обусловлено тем, что потоку стерильного вытесняющего воздуха не мешают монтируемые на потолке компоненты. Для многих клиник строгое соблюдение гигиенических предписаний во всей цепочке лечения является важнейшей мерой предотвращения послеоперационных осложнений. Artis zeego с интегрированным роботом KUKA отвечает этим важным требованиям как ни одна другая установка с C-образным штативом на рынке систем изображений для хирургических и инвазивных целей.