Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

opsira GmbH реализует инновационный гониофотометр с помощью роботов KUKA

Многофункциональный светоизмерительный прибор «robogonio»: с ним opsira GmbH из Вайнгартена присутствует на рынке около трех лет


robogonio – результат сочетания слов «Робот» и «Гониофотометр» – измеряет зависимое от угла распределение силы света источника света или лампы и объединяет в себе преимущества промышленной робототехники и самой современной светоизмерительной аппаратуры. С 1999 года opsira предоставляет услуги полного цикла для оптической и световой промышленности, насчитывая на сегодняшний день 16 сотрудников. С «robogonio» компания opsira усилила такую сферу бизнеса, как измерительные системы.

Требования к гониофотометрам повысились

Гониофотометры считаются основополагающим измерительным прибором в световой технике и используются уже более 100 лет. Традиционная конструкция включает в себя механическое гониометрическое устройство с горизонтальной и вертикальной осями для вращения проверяемого объекта (напр., автомобильной фары) и фотометр, измеряющий силу света. В прошедшие годы ввиду появления более сложных и компактных светотехнических систем и увеличения мощности оптических дизайнерских инструментов требования к гониофотометрам повысились.

«robogonio» объединяет различные типы гониометров

С «robogonio» компания opsira расширила такую сферу бизнеса, как измерительные системы. При этом в opsira сделали ставку на использование роботов KUKA разнообразных размеров и моделей. С их помощью можно точно проводить самые разные измерения: от миниатюрных светодиодных ламп, автомобильных фар и сигналов для дорожного движения (уличные и железнодорожные светофоры) до световых сигналов подсветки взлетных и посадочных полос в аэропортах. Обычные гониофотометры очень ограничены в возможностях применения, и для измерения в ближней и дальней зонах требуются разные машины и методы контроля, но «robogonio» сочетает в себе преимущества различных типов стандартных гониометров.

«robogonio» использует шесть осей робота как для позиционирования проверяемого объекта, так и для угловых манипуляций – с высокой точностью и надежностью. Большое количество механических степеней свободы позволяет выполнять измерения в традиционных плоскостях A, B и C одной измерительной системой, т.е. в одном приборе объединены гониометры типов 1.1, 1.2 и 1.3 по DIN EN 13032-1. В зависимости от конфигурации могут быть также реализованы гониометры типов 2.x, 3 и 4. Это означает, что «robogonio» в состоянии измерять силу света и распределения силы излучения (EULUMDAT, IES и т.д.), распределения цвета и яркости (ослепление).

Роботы KUKA – от малых до большегрузных 

Начав сотрудничество с KUKA Roboter GmbH, компания opsira получила возможность предлагать клиентам полный ассортимент продукции. Диапазон решений начинается с серии малых роботов KR AGILUS, продолжается использованием роботов типов KR 6 и KR 30 и заканчивается сферой тяжелых грузов с серией KR QUANTEC. Вполне возможны решения с семействами KR FORTEC и KR 1000 titan, работающими в области высоких нагрузок. Таким образом, «robogonio» очень гибок в размерных характеристиках: от шести килограмм грузоподъемности при радиусе действия 700 мм до 1300 кг с дальностью действия 3000 мм. За счет этого его легко можно адаптировать к потребностями клиентов.
Роботы KUKA позиционируют проверяемые объекты для измерения света в opsira.
«robogonio» с грузоподъемностью 6 или 10 килограмм является идеальным решением для измерения объектов в диапазоне от обычных светодиодов до тяжелых ламп. В автомобильной промышленности для измерения сложных систем передних фар используются «robogonio» с грузоподъемностью 90 и даже 120 килограмм.

Великолепная стабильность повторяемости и скорость

Каждый «robogonio» впечатляет великолепной повторяемостью при очень высокой скорости измерения. С помощью «robogonio» можно реализовывать методы контроля для измерения все более популярных светодиодных линейных ламп, используемых, например, для контурного освещения в салонах автомобилей и подсветки дверей.

Благодаря этому производители могут быстро адаптироваться к тенденциям рынка и активно участвовать в их формировании. «robogonio» можно в равной степени гибко использовать в обычных помещениях, лабораториях и производственных цехах: его точку вращения в пространстве можно выбирать произвольно, монтаж возможен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Линейная светодиодная лампа, смонтированная на роботе KUKA.

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»