Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

Автоматизированная установка для сварки в среде защитного газа на заводе Gestamp

Для завода VW в Ганновере специалист по производству шасси Gestamp изготавливает автомобильные рамы лестничного типа. Новая установка для сварки в среде защитного газа от фирмы KUKA обеспечивает отменное качество, надежность и высокую производительность при минимальном использовании трудовых ресурсов.


Исходное состояние

VW Amarok пользуется популярностью во всем мире. Большую роль в безопасности движения играет автомобильная рама. Она является основным элементом между кузовом и ходовой частью, обеспечивая необходимую устойчивость. Ранее компания Volkswagen AG Nutzfahrzeuge поручала изготовление рам, преимущественно в ручном режиме, партнеру Gestamp в Аргентине. Чтобы удовлетворить растущий спрос при одновременно высоком качестве производства, компания Gestamp Umformtechnik в 2014 г. в Билефельде начала автоматическое производство автомобильных рам лестничного типа для производства VW в Ганновере, которое покрывает спрос европейских и смежных рынков.

Задача

Готовая рама для Amarok весит 230 кг, имеет длину 5 м и ширину почти 1,5 м, являясь самой большой деталью, изготавливаемой когда-либо на заводе Gestamp в Билефельде. В процессе изготовления рамы должно быть установлено более 200 металлических деталей.

Во время планирования наряду со сжатыми сроками одной из основных сложностей было ограниченное пространство. На общей площади не более 3000 квадратных метров это означало оптимальное использование каждого участка площади для производства и логистики.

 
Оптимальное использование общей площади для производства и логистики (Источник: KUKA Sytems GmbH)

Решение

На 14 стандартизированных сварочных станциях с зоной укладки деталей и двумя устройствами на каждой станции изготавливаются сборочные узлы рамы – лонжероны, поперечины и навесные детали. При этом все детали устанавливаются поворотными позиционерами KUKA в удобное с точки зрения технологического процесса положение, которое обеспечивает оптимальный доступ к детали для рабочих и робота. Готовые лонжероны и поперечины автоматически снимаются линейными портальными роботами. 
На стандартизированных сварочных станциях изготавливаются сборочные узлы рамы. (Источник: KUKA Systems GmbH)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

Специалисты KUKA объединили профессиональное управление проектом с креативными решениями – оптимальный выбор для нас. Все согласованные мероприятия были выполнены быстро и последовательно.

Харальд Беккер (Harald Becker), руководитель проекта по изготовлению Amarok на заводе Gestamp
Опыт KUKA Systems в области производства оборудования для обеспечения максимального качества, проверенной безопасности процесса и высокой производительности

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»