KUKA выполняет зачистку вилочных захватов для погрузчиков в компании Kaup
40 000 навесных устройств для погрузчиков ежегодно производит компания Kaup и продает их известным производителям погрузчиков. В число производимого оборудования входят около 8000 вилочных захватов для погрузчиков. После сварки для окончательной обработки ранее требовалась длительная зачистка вил вручную. Уникальная установка от KUKA теперь автоматизирует этот процесс, для которого ранее не было подобных проектов на рынке.
Задача
Вторая причина заключается в том, что время, необходимое на зачистку, никогда не учитывалось у нас, как и на многих других предприятиях, при расчете продолжительности тактов. Во время сварочных процессов подсчитываются секунды, а ручная зачистка длится ровно столько, сколько длится. Таким образом, эти работы являлись проблемным местом в производственном цикле».
Решение
В двухстанционной установке робот является центральным элементом. С помощью системы смены инструмента он может выполнять любые работы по зачистке. На каждую станцию рабочий с помощью крана укладывает по две заготовки вилочных захватов.

Если диаметр шлифовального камня в результате износа становится меньше допустимого, он меняется на новый на станции смены инструмента. Чистовую обработку внутренней поверхности вил робот проводит с помощью лепесткового шлифовального круга, который он берет после возврата шлифовального камня на станцию смены инструмента.
Эталонная установка для KUKA

С помощью KUKA мы автоматизировали очень непривлекательный из-за физической нагрузки, шумный и пыльный этап производства. Теперь эти работы могут выполняться людьми только в случае обработки необычных специальных заготовок. При использовании новой установки нам одновременно удалось увеличить скорость на 50 процентов, в результате чего продолжительность цикла составила всего лишь 8 минут.