Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Робот KUKA автоматизирует загрузку деревообрабатывающих станков

Один из роботов производства компании KUKA серии KR QUANTEC автоматизирует загрузку деревообрабатывающих машин на лесопильном заводе Echtle KG, таким образом выполняя функцию многофункционального помощника.


Автоматизированная загрузка посредством робота KUKA облегчает работу сотрудникам предприятия

 

В ходе процесса модернизации лесопильный завод Echtle оборудовал новый центр обработки. При этом была автоматизирована загрузка, т. е. подача деталей на деревообрабатывающие станки. С того момента загрузку плит из клееной древесины длиной до 3,20 метра начал выполнять робот KUKA типа KR 180 R3200 PA из серии KR QUANTEC. Данный робот-палетоукладчик был установлен в сотрудничестве с системным интегратором fischertech GmbH. Для увеличения радиуса действия робота дополнительно был монтирован линейный блок KUKA KL 4000.

 

Автоматизированная загрузка: робот производства компании KUKA серии KR QUANTEC загружает станок CNC плитами из клееной древесины.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Загрузка деревообрабатывающего станка с помощью робота KUKA способствует успеху

Поскольку деревообрабатывающие станки представляют собой новые установки, загрузку с помощью роботов KUKA можно было структурировать и спланировать с самого начала, и реализовать ее без затруднений. Робот KR QUANTEC применяется на лесопильном заводе Echtle, начиная с декабря 2017 года, и полностью оправдал ожидания. Уже планируется приобретение следующей роботизированной ячейки.

 

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»