Технологически стабильная сварка крупных компонентов с помощью производственной установки для сварки кузова KUKA
С 1979 года автомобили класса «G» являются неотъемлемой составляющей портфолио продукции компании Mercedes-Benz. Данный внедорожник является прочным и долговечным автомобилем повышенной проходимости. Это не изменилось и в отношении его последней, обновленной версии: основное внимание при разработке было уделено технологиям и узнаваемости марки – двум характеристикам, которые всегда выделяли класс «G». Для этого была специально модернизирована и автомобильная рама, которая обеспечивает необходимую стабильность кузова, позволяющую этому автомобилю с увеличенной на 53 мм длиной и 121 мм шириной уверенно прокладывать себе дорогу по грязи, гравию и труднопроходимой местности.
Одновременно с появлением нового класса «G» началась и новая эпоха в производстве: если раньше многие крупногабаритные компоненты сваривались только вручную, то теперь в компании MAGNA Presstec эти процессы берет на себя производственная линия KUKA, обеспечивающая автоматическую сварку автомобильной рамы.