Инновации в Prefbet: новый робот-палетоукладчик KUKA совершенствует производство бетона
Инновации являются движущей силой развития. Это известно владельцам Prefbet, одного из ведущих производителей бетонных изделий. При поддержке инженеров компании Lin-Tech они установили современную автоматизированную линию для производства силикатных изделий. В центре реализованного проекта – робот-палетоукладчик KUKA.
Новая линия для производства силикатных изделий с новым роботом-палетоукладчиком KUKA
Цели были ясны с самого начала: силикатный кирпич от Prefbet должен отличаться безупречными акустическими свойствами при сохранении максимально возможной прочности на сжатие. Для запуска производства данного кирпича компании предстояло создать полноценную производственную линию. Уже на начальном этапе руководство Prefbet отдало предпочтение современным решениям с прогрессивными технологиями автоматизации производственного процесса. Новаторский подход компании был высоко оценен Польским агентством развития предпринимательства (PAED), благодаря чему компания получила грант на запуск автоматизированного производства силикатных изделий.

Лучший вариант для палетирования: робот KR 700 PA KUKA
Созданием новой производственной линии на заводе Prefbet занималась команда опытных инженеров Lin-Tech, на протяжении многих лет специализирующихся на комплексном производстве промышленных машин и оборудования. Одной из подготовленных рам была роботизированная рама для паллетирования изготовленных силикатных изделий. С учетом специфики изделий инженеры Lin-Tech выбрали мощный робот KR 700 PA. Выбор был продиктован тремя ключевыми аспектами: радиусом действия, грузоподъемностью и производительностью.
При обсуждении со специалистами KUKA мы сразу сказали, для чего будет использоваться робот. Мы приняли решение относительно веса захвата и производительности рамы.
Специальный захват для палетирования силикатных изделий
Разработка захвата для робота-палетоукладчика KUKA была одной из главных задач команды Lin-Tech в рамках проекта. От команды требовалось выполнить следующие условия: захват должен быть совместим с палетоукладчиком KUKA, но одновременно должен соответствовать характеристикам тяжелых и хрупких силикатных изделий Prefbet. Отдельным пунктом была подготовка системы управления. Рама для паллетирования должна была быть интегрирована во всю производственную линию и в то же время быть многофункциональной и подготовленной к работе с различными продуктами.

Палетоукладчик KUKA – это инновация в области производства бетона
«Насколько мне известно, Prefbet является первой компанией в данной отрасли промышленности, которая решила использовать робот-палетоукладчик KUKA в таком масштабе. Поставленная задача была непростой, но учитывая тот факт, что Lin-Tech обладает обширным опытом, мы приняли решение в пользу разработки необходимой системы. И наш опыт не подвел нас», – рассказывает Рафал Кромульский. Сотрудничество между Prefbet и Lin-Tech с самого начала проходило стремительными темпами. Договор на создание линии для производства силикатных изделий был подписан в августе 2018 года. А чуть больше года спустя производственная линия уже была официальна открыта, хотя на самом деле была завершена еще раньше.
Торжественное открытие производственной линии состоялось 24 сентября. На тот момент робот уже находился в действии, и почетные гости могли увидеть роботизированный процесс собственными глазами. Должен признать, что палетирование с помощью робота KUKA впечатляет.
Роботы обеспечивают высокую эффективность и точность
«До недавнего времени роботы воспринимались как машины из фильма «Звездные войны» и считались высокотехнологичными, дорогостоящими и недоступными для обычной развивающейся компании. Но все меняется. Роботы работают очень эффективно. Стоимость роботизированной системы палетирования сопоставима со стоимостью штабелеукладчиков и других технических решений. Независимо от назначения (палетирование или другое), роботы предлагают максимальную эффективность и точность, а самое главное – могут выполнять самые тяжелые и трудоемкие задачи», – подчеркивает Павел Мечковский.

Роботы-палетоукладчики KUKA облегчают задачи работников
«Сложно представить, чтобы кирпичи весом в несколько килограммов переносили один или два работника. Мы не скрываем того, что пытаемся убрать такие задачи. Конечно, в производстве задействованы работники. Штат работников постоянно увеличивается, а не сокращается, но это связано с тем, что мы постоянно развиваемся, внедряем новую продукцию и создаем новые заводы. Робот не становится причиной увольнения. Его задача – облегчить работу. И тот факт, что роботы отлично работают на обычном заводе в восточной Польше, доказывает, что наша страна меняется. Это просто прогресс», – отмечает Павел Мечковский.