Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Сильный коллега: тяжеловесный робот KUKA помогает укладывать мешки на палеты на среднем предприятии

На заводе Gopeng Kalsium в Малайзии робот-палетоукладчик из серии KR QUANTEC помогает укладывать мешки на производстве известнякового порошка. Это не только экономит время, но и делает труд людей на заводе-изготовителе известнякового, магниевого и доломитового минерального порошка гораздо безопаснее.


Тяжеловесный робот помогает укладывать мешки на палеты и избавляет рабочих от тяжелого физического труда

Перетаскивание 50-килограммовых мешков и укладывание их на палеты: та изнурительная работа, которая до недавнего времени делалась вручную в семейной компании Gopeng Kalsium в Малайзии, теперь является задачей роботизированного решения Smartsense и KUKA. Это не только экономит время, но и делает труд людей на заводе-изготовителе известнякового, магниевого и доломитового минерального порошка гораздо безопаснее. Приложение также помогает двигаться предприятию в направлении Industry 4.0.
Робот-палетоукладчик KUKA облегчает труд рабочих

Изнурительная повседневная работа до ввода в эксплуатацию роботов-палетоукладчиков KUKA

Жара, пыль и, прежде всего, физически утомительный труд — так до недавнего времени выглядели изнурительные рабочие будни работника завода Бом Бахадура в Малайзии. Его задачей на заводе Gopeng Kalsium было заполнение мешков минеральным порошком и укладывание их на палеты. Двенадцать человек работали круглосуточно в три смены. «За смену мы вчетвером обрабатывали около 1200 мешков по 50 кг каждый», — вспоминает Бом Бахадур. Теперь он и его коллеги получают помощь от робота-палетоукладчика KUKA из серии KR QUANTEC PA.
Робот-палетоукладчик KUKA легко поднимает груз.
«Новый робот теперь укладывает в два раза больше мешков, то есть 2400, за то же время», — говорит Бом Бахадур. В смене один рабочий управляет роботом, другие — выполняют различные технические задачи.

Оптимизация охраны труда на фоне повышения производительности

Среднее предприятие Gopeng Kalsium использует робота-палетоукладчика, с одной стороны, для снижения нагрузки на своих рабочих, а с другой стороны — для долгосрочного обеспечения производительности. Одно из основных требований: решение должно быть совместимо с существующей промышленной установкой и ее программным обеспечением. «Мы выбрали робота KUKA типа KR 180 из серии KR QUANTEC PA. На заводе Gopeng Kalsium еще не было автоматизированных процессов. Решение KUKA является идеальным, потому что оно простое и легко интегрируется», — объясняет Ивиан Хо, директор по маркетингу компании Smartsense, малазийского системного партнера KUKA, который отвечал за интеграцию робота-палетоукладчика и внедрение всей установки.
Решение KUKA является идеальным, потому что оно простое и легко интегрируется», — объясняет Ивиан Хо, директор по маркетингу компании Smartsense, малазийского системного партнера KUKA

Industry 4.0 вместо тяжелого ручного труда

Работникам Gopeng Kalsium теперь нужно только заполнить мешки известняковым порошком. Вместо того, чтобы тянуть их, они укладывают мешки на расположенный рядом ленточный конвейер, который транспортирует мешки к роботу KUKA. С помощью захвата робот-палетоукладчик поднимает груз с конвейера и аккуратно укладывает его на подготовленную палету. Датчики на манипуляторе робота измеряют данные о положении и производительности в режиме реального времени и передают их на компьютер установки. Там они хранятся в облаке и предоставляются сотрудникам для мобильных устройств.
Рабочие укладывают мешки только на ленточный конвейер, который доставляет груз непосредственно к роботу.
Данные датчиков робота-палетоукладчика предоставляют информацию, которая легко передается в существующее программное обеспечение установки. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс также прост в освоении: уже через час обучения работники могут пользоваться всеми функциями.

Человек и робот работают рука об руку

«Это решение помогает Gopeng Kalsium встать на путь к Industry 4.0», — говорит Хо Ян Ненг, технический директор Smartsense. Например, соединение приложения с облаком обеспечивает большую безопасность: используя контрольный список на мобильном устройстве, работники проверяют функциональность в начале каждой смены. Неисправности или отклонения можно фиксировать с помощью камеры смартфона и передавать специалисту по обслуживанию через мессенджер. «Для среднего предприятия интеллектуальные технологии — это большой шаг к умному предприятию и, следовательно, к повышению производительности при одинаковой потребности в рабочей силе, что является важной особенностью для выживания в условиях международной конкуренции».
Рабочий считывает данные датчиков робота-палетоукладчика

Новый робот укладывает в два раза больше мешков, чем до этого двенадцать рабочих за то же время — большое облегчение для всех нас.

Бом Бахадур, Gopeng Kalsium

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»