Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Робот LBR Med в помощь роботу iYU

Компания Capsix Robotics создает не имеющий аналогов в мире массажный аппарат с сенсорным роботом. Робот-массажист iYU с интегрированным LBR Med предназначен для того, чтобы сделать массаж постоянной составляющей нашей повседневности и облегчить жизнь физиотерапевтам.


Франсуа Эйсотье вместе со своей женой Кароль в июне 2015 года основал компанию Capsix Robotics в городе Виллербане в непосредственной близости от Лиона. Третьим их партнером стал физиотерапевт Стефан Ролле. Воплощением целей данного предприятия – создания автоматизированного массажного аппарата – стало появление робота iYU. За счет своей сложной технологии данный робот на сегодняшний день способен практически 1:1 воспроизвести работу массажиста. Для этого требуется интегрировать в него взаимодействующего сенсорного робота, которого компания Capsix Robotics реализовала в модели LBR Med«Мы первые, кто предлагает роботизированный оздоровительный массаж», – не без гордости говорит Франсуа Эйсотье.

Будучи составляющей частью iYU, робот LBR Med позволяет выполнять автоматизированные оздоровительные массажи.

Внедрение массажа в повседневность посредством роботизированной системы

«Как минимум 80 процентов людей любят массаж, но всего лишь 3% включают его в свою повседневную жизнь. Кроме того, вследствие больших физических нагрузок у физиотерапевтов уже на раннем этапе профессиональной деятельности начинаются проблемы с руками. Вот тут-то на первый план выступает iYU», – говорит Эйсотье. Наконец, массаж – это тонкое взаимодействие точности и силы надавливания – словно специально предназначенное для дальнейшей автоматизации, однако при этом позволяющее учитывать индивидуальные ощущения пациента. Существует две версии робота iYU: одна для развлекательных учреждений, отелей и предприятий, а другая – для спортивных, тренировочных и фитнес-центров.
Команда создателей iYU на выставке MEDICA 2019: Кароль Эйсотье, Гийом Жибер и Франсуа Эйсотье (слева направо)

Долгий путь к готовому роботу-массажисту

«Начали мы с того, что решили дать ему имя, нашему эксперту по отличному самочувствию. А затем у нас очень быстро возник большой спрос со стороны менеджеров по персоналу различных предприятий, которые усмотрели в роботе iYU возможность помочь снять стресс и напряжение у своих сотрудников. В 2016 году мы поставили цель доказать скептикам, что приложение с роботом способно выполнять профессиональный массаж. Для оценки его эффективности компания KUKA предоставила нам в пользование своего робота сроком на один год. В ходе специального обучающего тренинга мы приобрели глубокое понимание устройства робота и его возможностей», – рассказывает о первых этапах разработки Эйсотье.

Релаксация одним нажатием кнопки благодаря роботу-массажисту iYU от Capsix Robotics.

Чувствительность и прецизионность – ключевые параметры робота-массажиста

Основываясь на этом, трое партнеров и их команда к концу 2018 года спроектировали прототип робота iYU. Робот мог воспроизводить морфологию реального человека и выполнял профессиональный массаж. «Тут оказался незаменимым робот LBR Med, так как он может надежно и гибко реализовать самые различные массажные программы», – подчеркивает Эйсотье. Важным аспектом при этом является высокая чувствительность робота, обеспечивающая точность усилия надавливания и абсолютную уверенность движений.

Как движения, так и сила надавливания, производимого роботом LBR Med, в высшей степени точны; программа выполняется им с максимальной аккуратностью. Вдобавок к этому он очень прост в управлении. Для нас это по-настоящему удивительный робот.

Франсуа Эйсотье, основатель компании Capsix Robotics

Ошеломляющая реакция на расслабляющий автоматизированный массаж

В феврале 2019 года для компании Capsix Robotics началась самая важная и горячая пора – предстояли первые практические испытания. К этому можно было привлечь одно из трех крупных коммуникационных предприятий Франции. Один робот iYU был установлен в головном офисе предприятия в Париже – и вызванный им резонанс оказался огромным. Франсуа Эйсотье рассказывает: «Все приложения были раскуплены за полчаса. 98 процентов сотрудников пришли от массажа в восторг и подтвердили, что он помогает снять напряжение и стресс.» После таких положительных отзывов создателям робота не составило труда заразить этой идеей и другие предприятия. Вслед за компаниями Heineken, France Boissons, дистрибьютором Heineken, Hautes Technologies, Alstom и APICIL, французской страховой компанией, нашим изделием стали интересоваться одна известная фирма за другой».

Благодаря своей точности и гибкости робот LBR Med был заранее предназначен стать неотъемлемой частью робота-массажиста iYU. 

Музыка и регулируемые режимы массажа подарят удовольствие и релаксацию каждому пациенту

Чтобы насладиться массажем от iYU, пользователь должен войти в массажный кабинет, зарегистрироваться в системе и выбрать подходящий режим массажа из предлагаемого перечня. Здесь также можно подобрать подходящее музыкальное сопровождение из обширного имеющегося ассортимента: начиная от музыки под настроение и джаза, и вплоть до софрологии – здесь найдется все. Одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления можно начать или приостановить массаж в любой момент, равно как и отрегулировать силу нажима в процессе массажа согласно собственным пожеланиям.
Робот-массажист iYU поможет расслабиться в повседневном быту.

Перспективные сферы применения станут возможными благодаря многообразию моделей LBR Med

В настоящее время Capsix Robotics работает над полностью автономным решением, которое сделает излишним любое вмешательство извне. Однако Франсуа Эйсотье не планирует останавливаться на достигнутом – как раз напротив: «Мы знаем, что наша технология может применяться и во многих других сферах, большинство из которых связаны с человеческим организмом. Поэтому робот LBR Med, бесспорно, по-прежнему очень важен для нас. К примеру, я размышляю о лазерной терапии для удаления татуировок, кожного пигмента или для эпиляции. Для лазерной терапии нам потребуется медико-технический аппарат. Здесь нам очень поможет робот, сертифицированный для интеграции в медицинское оборудование. Вот почему робот LBR Med – неизбежное будущее робототехники».


Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»