Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Конвейерное производство 4.0 – благодаря роботу-палетоукладчику KUKA
Автоматическая система палетирования, в рамках которой робот KR QUANTEC PA KUKA штабелирует картонные коробки, – это непременно положительный объект на заводе австралийского производителя средств по уходу за телом. Палетоукладчик эффективно и безопасно помогает работникам в выполнении физически сложных задач – без перерывов и с неизменной скоростью. Система установлена системным партнером KUKA – компанией Scott.
Ячейка палетирования от KUKA автоматически штабелирует картонные коробки
Коробка за коробкой, штабель за штабелем: на заводе австралийского производителя средств по уходу за телом штабелирование произведенных товаров выполняется автоматической системой, внедренной системным партнером KUKA – компанией Scott. Решение: в двойной автоматизированной ячейке робот KR QUANTEC PA от KUKA штабелирует большие картонные коробки в рамках конвейерного производства. Такая ячейка обеспечивает весомые преимущества за счет того, что она обладает высокой надежностью и эффективностью, а также создает высокий уровень безопасности для работников.
Автоматическое штабелирование с помощью ячейки палетирования
Отделенный защитным ограждением от работников завода, палетоукладчик поочередно забирает картонные коробки с системы транспортировки и укладывает в определенном порядке на подготовленную палету. Как только палета полностью заполняется коробками, защитное ограждение поднимается с обратной стороны системы палетирования для того, чтобы оператор мог забрать готовые штабели коробок. Тем временем робот продолжает работать во второй ячейке, расположенной рядом. Благодаря интеллектуальной системе с двумя ячейками исключается необходимость останавливать производственную линию, а посредством имеющихся защитных систем для работников склада обеспечивается доступ к ячейке именно в тот момент, когда она не используется.
Робот захватывает коробки с помощью вакуумной присоски и укладывает на палету
Надежный партнер по роботам и системам палетирования
Для компании Scott, выступающей интегратором роботов, уже на протяжении многих лет KUKA является надежным партнером. Причина: быстрая доступность роботов во всем мире. На реализацию проекта – от первого контакта до поставки готовой ячейки палетирования – компании Scott потребовалось всего 14 недель. «Гибкий подход и быстрая обработка – вот факторы, которые в рамках реализации данного проекта стали ключевыми при выборе KUKA в качестве партнера по робототехническим системам», – говорит Симон Паркер, менеджер по продажам в сфере промышленной автоматизации в компании Scott. Выбранная компанией KUKA машина позволила интегратору роботов Scott предоставить заказчику компактную и экономически выгодную ячейку палетирования с простым дизайном.
KR Quantec в своей новой рабочей зоне
KR QUANTEC обеспечивает многогранность при штабелировании
KR QUANTEC PA от KUKA – это оптимальное решение для автоматического палетирования и штабелирования в конце производственной линии. Заказчик искал возможность полностью автоматизировать ручной процесс штабелирования, сократить трудовые затраты и одновременно повысить безопасность работников. «Заказчику требовалась компактная робототехническая система палетирования, которую можно было быстро внедрить в имеющуюся производственную линию без существенных изменений. Основным условием было создание ячейки палетирования, характеризуемой возможностью забора заполненной палеты без необходимости останавливать производство», – рассказывает Симон Паркер. Компания Scott разработала гибкое решение автоматизации, которое не только позволяет автоматически штабелировать различные картонные коробки, но и обеспечивает безопасный доступ к ячейке палетирования для возможности забора заполненных палет без останова производственного процесса.
Робот-палетоукладчик в ячейке
Система палетирования от KUKA в качестве экономически выгодного решения
Компания Scott смогла выполнить также другое требование заказчика: модульная система палетирования занимает лишь небольшую площадь в производственном цеху. KR QUANTEC PA требует малой монтажной площади, а также имеет узкое основание и малый контур помех, благодаря чему ячейка палетирования занимает лишь небольшое пространство в производственном помещении – тем не менее производительность обеспечивается на высоком уровне: робот KUKA может укладывать до 30 различных коробок в минуту, создавая штабели высотой до 2,40 метра.
Максимальная производительность без перерывов
Автоматизированное палетирование также позволяет равномерно укладывать картонные коробки, что исключает падение продуктов или перекос на палетах. Кроме того, ячейка палетирования работает с постоянной скоростью без перерывов. В данном случае заказчик очень доволен решением, предложенным компаниями Scott и KUKA. Требования – низкие производственные расходы, надежные манипуляции с различными картонными коробками, высокая безопасность для работников – выполнены в полном объеме.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.