Уникальность во всем мире
Без защитного кожуха роботы KUKA трудятся в холодильной камере при температуре значительно ниже нуля и благодаря своей устойчивости к холоду идеально подходят для производства продуктов питания. В компании DARÉGAL при температуре минус 25 °C они укладывают на палеты небольшие упаковки замороженных трав, которые затем поставляются на предприятия общественного питания и розничной торговли. Эту задачу раньше приходилось выполнять сотрудникам вручную на каждой упаковочной линии, работающей в три смены пять дней в неделю.