Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Автоматизация в кратчайшие сроки

Разработка одноразовых перчаток представляет собой длительный процесс. Малайзийская фирма Le Inoova автоматизировала этот метод с помощью интегратора IDEA и робота KUKA. Теперь он способствует повышению точности и уменьшению потерь во время производства.


Эффективные решения в производстве перчаток

Ежегодно по всему миру используется около 300 миллиардов медицинских одноразовых перчаток и каждая вторая из них изготавливается в Малайзии. Только из-за пандемии коронавируса производство еще раз резко возросло. С 2013 года малайзийская фирма Le Inoova оказывает поддержку производителям одноразовых перчаток в Селангоре. «Мы предлагаем консультации и решения для производства перчаток. При этом мы отмечаем, что многие из них сталкиваются с одними и теми же проблемами в отрасли», — говорит Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui), директор Le Inoova. Под этим он понимает, прежде всего, процесс разработки и пробный период перед непосредственно производством перчаток. Именно здесь вступает в действие Le Inoova, которая разработала новый, более экономичный метод. Это позволяет, например, уменьшить расход латекса примерно с 2500 кг до 30 кг в день.
Малайзийская фирма Le Inoova предлагает решения для производства перчаток. Робот KR IONTEC обеспечивает более высокую точность при производстве одноразовых перчаток, например, из латекса или нитрила

Рука об руку с системным партнером KUKA, компанией IDEA

Цель состояла в том, чтобы сделать производство одноразовых перчаток более гибким, а также предложить роботизированное решение, легко доступное и по приемлемой цене. Вместе с системным партнером KUKA компанией IDEA, также из Малайзии, компания разработала робототехническое решение для процесса изготовления перчаток методом погружения. Как правило, этот процесс выглядит следующим образом: Специалист-химик вручную погружает керамическую форму руки в жидкую латексную, виниловую или ПВХ-массу. Материал равномерно прилипает к керамической погружаемой форме и запекается в печи. «Как правило, мы тратим очень много времени на ручное погружение, так как мы не можем точно контролировать время выдерживания и температуру. Это замедляет получение конечного продукта, например латексных перчаток», — поясняет Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui). 
Из латекса или нитрила, без присыпки или с присыпкой, белого или черного цвета: Как правило, в разработке одноразовых перчаток много ручной работы

Латексные перчатки высокого качества благодаря роботу KUKA

Здесь в игру вступают роботы KUKA. Цель — производить одноразовые перчатки высокого качества, сокращая время погружения, возможные ошибки, а также неравномерное распределение латекса. «Мы считаем, что автоматизация является ключевым фактором в любой отрасли », — Си Чин (CY Ching), коммерческий директор IDEA. «И, следовательно, в индустрии перчаток». Вместо погружение керамической формы в разные массы выполняется не вручную, а промышленным роботом KUKA.
В результате применения робота латекс очень равномерно распределяется на каждой перчатке одноразового использования. Возможные ошибки устраняются перед производством
Материал расположен в полукруге перед роботом в различных смесительных емкостях. Здесь создается одноразовая перчатка из латекса

Сложная задача: коллега-робот с подходящей рукой

В полукруге перед KR IONTEC имеются смесительные емкости с жидкостями. На самом роботе сотрудник или специалист-химик может легко и быстро закрепить керамическую форму. Робот автоматически погружает форму в отдельные емкости. После выпечки в печи специалисты-химики могут выполнить проверку латексной перчатки и сразу изменить различные параметры, такие как время погружения или угол погружения для следующего тестового запуска. Это уменьшает количество ошибок и дает более точные результаты по толщине латексных слоев. Все, что касается разработки продукта, означает: нацеленность на серийное производство латексных перчаток.

Вместе с KR IONTEC в процессе погружения

Но какой робот подходит для работы? «Мы выбрали KR IONTEC. Он не слишком большой и оптимально подходит для использования в ограниченных помещениях, например, в лаборатории с химическими веществами», — говорит Винсент Чиа Вей Сиан (Vincent Chia Wei Siang), менеджер по продажам в KUKA в Малайзии. На полу, на стене или в наклонном положении — KR IONTEC сочетает в себе компактный дизайн с наибольшей рабочей зоной в своем классе. Оснащенный водо- и пыленепроницаемой центральной рукой и защищенными двигателями, промышленный робот подходит практически для всех сфер применения. Le Inoova быстро и легко запрограммировала всю систему погружения для производства перчаток одноразового использования через KUKA.Sim. «Моделирующее программное обеспечение с удобным интерфейсом», — говорит Си Чин (CY Ching).
Машина вместо человека: В тесном взаимодействии с KUKA и IDEA компания Inoova разработала робототехническое решение, в том числе для изготовления латексных перчаток

По рукам: Неизменное качество перчаток благодаря роботу

Управляющий директор Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui) очень доволен сотрудничеством с компанией KUKA и уже через короткое время смог добиться больших успехов: «Благодаря применению роботов мы можем свести к минимуму ошибки, которые встречаются постоянно и обусловлены человеческим фактором, и ускорить процесс разработки продукта.» Потеря материала, например, в случае с латексными перчатками, резко снижается — с прибл. 2500 кг до 30 кг в день. «Наши клиенты могут сэкономить ресурсы, деньги и время благодаря автоматизации», — поясняет Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui). Директор IDEA Чин также ценит сотрудничество с компанией KUKA: «Техническая поддержка от компании KUKA, начиная с запчастей и сервисного обслуживания и вплоть до обучения, является одной из лучших, с которой я когда-либо имел дело.» 
Устойчивые к разрыву? Равномерно обработанные? Сотрудники Inoova проверяют латексные перчатки одну за одной

Мы верим в сотрудничество с KUKA и IDEA, поскольку они нам очень помогли. Они имеют большой опыт и индивидуальные решения для многих отраслей, в том числе для индустрии перчаток.

Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui), директор Le Inoova

Одноразовые перчатки: Комплексное решение для исследований и разработок

Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui) по-прежнему надеется на тесный обмен с KUKA по вопросам создания перспективных решений для процесса изготовления перчаток методом погружения. В компании Le Inoova уверены, что они полностью удовлетворяют необходимым требованиям к процессам производства своих клиентов. В то же время важно не идти на компромиссы в отношении качества и надежности. «Система является комплексным решением для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также легко и без проблем позволяет оптимизировать процесс погружения», — говорит исполнительный директор Кхоо Сион Хуэй (Khoo Siong Hui). «Наша цель — интегрировать промышленный манипулятор в нашу повседневную жизнь и позволить ему выполнять филигранные работы с высокой точностью.» Благодаря KUKA и системному партнеру IDEA автоматизация пришла в область производства перчаток и, таким образом, обеспечила постоянную потребность в одноразовых перчатках по всему миру.

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»