Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Робот для переработки электронных отходов

В устойчивой экономике замкнутого цикла важную роль играет переработка электронных товаров широкого потребления. Такая переработка связана с потенциальной опасностью для здоровья человека, поэтому наиболее подходящим решением здесь выступает автоматизация с использованием робототехники. Ирландское технологическое предприятие Votechnik разработало установку с роботом KR QUANTEC, которая успешно выполняет поставленные задачи по переработке.


Проект ALR-4000: автоматизация в переработке опасных электронных отходов 

Испарения, например ртутные, а также острые кромки деталей создают опасность для человека при демонтаже экранов и мониторов с ЖК-технологией. Ирландское технологическое предприятие Votechnik разработало для этого автоматизированную систему ALR-4000, главным элементом которой является промышленный робот KUKA KR QUANTEC. За счет вытяжки опасных испарений и удаления элементов с острыми кромками, таких как люминесцентные лампы и экраны, автоматизированная ячейка не только устраняет опасность для человека, но также способствует сокращению электронных отходов.
От проблемы до решения: робот KR QUANTEC от KUKA участвует в переработке ЖК-мониторов

200 миллионов ЖК-телевизоров и возможные последствия

Воздействие ЖК-телевизоров на окружающую среду огромно. Каждый год по всему миру продается около 200 миллионов таких телевизоров. При этом образуются потоки отходов, которые необходимо эффективно, недорого и безопасно утилизировать. Эксперты предполагают, что трифторид азота – «скрытый» парниковый газ, используемый для производства телевизоров с плоским экраном, – может еще больше ускорить глобальное потепление, чем угольные электростанции. Тем не менее спрос на ЖК-телевизоры говорит о том, что они все чаще попадают в отходы. Лиза О'Донохью, основатель и директор Votechnik, поясняет: «Весь мир стремится к экономике замкнутого цикла, а Европа занимает здесь лидирующие позиции благодаря таким инициативам, как Green Deal (Зеленый пакт) и план действий по построению экономики замкнутого цикла. Такие инициативы крайне необходимы для того, чтобы материалы из продуктов, которые мы используем в настоящее время, можно было направлять на вторичную переработку».
ЖК-телевизоры пользуются большим спросом, а потому все чаще встречаются среди отходов.

Переработка отходов: снижение опасности для человека благодаря робототехнике

С помощью ALR-4000 от Votechnik электронные отходы можно перерабатывать и безопасно утилизировать в автоматизированном режиме. В прошлом многие из электронных изделий утилизировались на мусорных свалках, в результате чего возникала опасность просачивания ртути в почву и воду. Как следствие, ртуть из газоразрядных ламп приборов могла попадать в пищевую цепь и приводить к нервно-мышечным изменениям и когнитивным нарушениям у человека. В стандартом 40-дюймовом телевизоре имеется около 18 м тонких ламп с ртутью. «Идеальное решение в этой области – это внедрение робототехники. Машины не чувствительны к воздействию химических веществ, особенно если они правильно подготовлены», – подчеркивает Брайан Коони, управляющий директор KUKA в Ирландии.
Безопасный способ переработки электронных отходов – автоматизированная установка ALR-4000 с роботом KUKA.
Автоматизированная переработка отходов: KR QUANTEC отличается своей прочностью и воспроизводимостью.

KR QUANTEC: Главный элемент в переработке отходов

Автоматизация технологических процессов с использованием роботов для вторичной переработки устраняет опасность контакта человека с вредными газами и жидкими кристаллами, а также опасность порезов, например, осколками стекла при извлечении люминесцентных ламп и экранов телевизоров. Установка оборудована промышленным роботом KUKA KR QUANTEC высокой грузоподъемностью. «KR QUANTEC – наш самый экологичный робот, который идеально вписывается в условия переработки отходов», – говорит Брайан Коони. KR QUANTEC отличается исключительной эксплуатационной эффективностью, экономичным вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием. Благодаря модульной конструкции значительно сокращено количество компонентов, что способствует минимизации требований к техническому обслуживанию. Эксплуатационные расходы дополнительно снижены также за счет инновационных концепций электропроводки и энергоснабжения. Кроме того, сам робот можно перерабатывать на 90 процентов.

Ценное забрать, опасное удалить

ALR-4000 не только сокращает степень риска и объем ручной работы, но также позволяет повысить производительность по сравнению с ручным способом переработки – с 5 до 60 устройств в час. Это повышение производительности на 1200 процентов. Кроме того, машина может работать круглосуточно. «Для высокопроизводительной переработки отходов мы считаем такие технологии, как наши, перспективными решениями, позволяющими забрать ценные материалы из отходов, а также удалить вредные и опасные вещества в процессе», – рассказывает Лиза О'Донохью, исполнительный директор Votechnik. Процесс очистки проходит внутри закрытой установки ALR-4000 со встроенной системой угольных фильтров, которая улавливает вредные газы и предотвращает их попадание в атмосферу.
Высокая производительность: автоматизированная установка перерабатывает 60 устройств в час

Угольные блочные фильтры для системы «Plug and Play»

Угольные блочные фильтры работают чрезвычайно эффективно при фильтрации загрязнений, в том числе опасных газов, таким образом, Votechnik удалось создать систему «Plug and Play». При утилизации ЖК-устройств ALR-4000 сталкивается с различными задачами: различные формы и размеры, марки и модели. Конструкция ЖК-устройств может содержать более 150 винтов, а также иметь клеевые соединения, крепления клейкой лентой или кабельной стяжкой. Некоторые варианты имеют динамики сверху/снизу или даже DVD-плеер с обратной стороны. В течение десяти лет компания Votechnik провела четыре этапа разработок, чтобы создать надежную автоматизированную машину, способную работать с многочисленными итерациями в рамках переработки ЖК-устройств.
Ячейка ALR-4000 умеет автоматически работать даже с различными видами крепления.
Проект с будущим: робот для вторичной переработки выполняет демонтаж ЖК-дисплеев.

KR QUANTEC в качестве прочного и надежного партнера

KR QUANTEC вносит существенный вклад в достижение успеха. Промышленный робот обладает высокой жесткостью, надежностью и воспроизводимостью, при этом также имеет достаточную грузоподъемность для работы с большими грузами, в том числе тяжелыми инструментами на манипуляторе. Благодаря своей прочности он выступает идеальным партнером в переработке отходов, где требуется высокий уровень автоматизированной ловкости для выполнения задач с высокой точностью.

Обслуживание и поддержка по всему миру

Еще одним положительным аспектом для Votechnik стала возможность технической поддержки робота по всему миру, ведь ячейки ALR-4000 предполагается использовать для переработки отходов во всем мире. Глобальное присутствие KUKA и способность поддерживать машины ALR-4000 во всем мире имели большое значение при принятии решения в пользу KR QUANTEC. После десяти лет разработок ALR-4000 в качестве автоматизированного решения для переработки отходов может стать ответом на многие вопросы, связанные с областью электронных товаров широкого потребления.
KR QUANTEC забирает ценное сырье из отходов.

Найти системного партнера KUKA рядом с вами

Выберите подходящего партнера для своей отрасли или возникшей проблемы.

Вас также может заинтересовать

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»