Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Робототехнические системы для безопасного вывода из эксплуатации атомных электростанций

Роботы и установки компании KUKA хорошо зарекомендовали себя в самых суровых вариантах промышленного применения. Опыт и знания, полученные в результате продолжающихся уже несколько десятилетий разработок высокоэффективных решений, могут послужить на пользу и атомной промышленности: по всему миру наши робототехнические системы создают условия для более надежного, быстрого и экономичного вывода атомных электростанций из эксплуатации.


Проблемы при выводе атомных электростанций из эксплуатации

Во всей Европе планируется отказ от использования атомной энергии, и поэтому в последние годы закрывается больше атомных электростанций, чем вводится в эксплуатацию новых. Вывод из эксплуатации этих электростанций в грядущие десятилетия станет основной задачей. Из более сотни атомных электростанций, работающих по всему миру, больше чем половина уже достигли конца своего технического срока службы или приближаются к нему.

Оздоровление окружающей среды также необходимо в тех местах, которые использовались для схожих процессов, например, для ядерных исследований, подготовки урана, подготовки и обработки естественных радиоактивных веществ. В таких опасных окружающих условиях можно использовать роботы KUKA, чтобы обеспечить защиту людей.

Отраслевые решения для вывода атомных электростанций из эксплуатации

Как один из ведущих поставщиков автоматизированных решений для производственных процессов и монтажа компания KUKA отталкивается от своего многолетнего опыта и накопленных знаний. Мы разбираемся в разработке робототехнических систем для ядерных сред, которые должны отвечать особым требованиям. Поэтому они должны быть прочными, надежными, безопасными и стойкими к высокорадиоактивной среде. Мы специализируемся на целом ряде различных возможностей применения для вывода атомных электростанций из эксплуатации, в том числе:

  • Манипуляция и сортировка отходов

  • Ликвидация

  • Инкапсуляция в ящики

  • Герметизация и увлажнение

  • Общие организаторские мероприятия

 

Высокий уровень ловкости благодаря управлению с помощью джойстика

Многие задачи по выводу из эксплуатации связаны с работой в опасных для человека условиях. Поэтому дистанционное управление и робототехнические системы играют решающую роль в снижении риска облучения персонала ионизирующим излучением. Наша система управления посредством джойстика является уникальной на данном рынке и не имеет аналогов у других поставщиков. Она была разработана для взаимодействия с роботами без дополнительных устройств связи.

Эта система управления дает оператору возможность управлять роботом дистанционно в ручном режиме, в автоматическом режиме или в комбинации этих двух режимов. Запрограммированные процессы значительно снижают рабочую нагрузку на оператора. Эта система была разработана для возможности управления на расстоянии до 100 метров от станции обработки и предлагает повышенную гибкость и оперативную эффективность. Она идеально подходит для сложных задач, например, утилизации, сортировки и нивелирования атомных отходов.

Система управления KUKA с джойстиком позволяет оператору управлять роботом KUKA вручную с 6 степенями свободы.

В распоряжении наших клиентов имеется широкий ассортимент инструментов и услуг

Как правило, эти процессы благодаря системе управления KUKA с джойстиком можно выполнить самыми различными способами: в виде автоматической программы, полуавтоматической или даже ручной программы. Мы предлагаем стандартные пакеты, но можем спроектировать и реализовать специальные решения, соответствующие конкретным требованиям клиента.

Эти решения включают в себя проектировочные и строительные инструменты, базирующиеся на обычном специальном оснащении и согласованные с работой с помощью робота, например:

  • Гидравлические ножницы

  • Захваты и зажимные кулачки

  • Инструменты для сверления, монтажа/удавления винтов, закачивания и распыления

  • Другие инструменты для переработки и перемещения отходов

Положитесь на наши знания и опыт: мы предлагаем все необходимые инструменты для беспроблемного перехода от эксплуатации к выводу из эксплуатации. 

 

Успешный поставщик для отрасли, занимающейся выводом атомных электростанций из эксплуатации

Автоматизированные системы KUKA используются на нескольких крупнейших проектах по выводу атомных электростанций из эксплуатации по всему миру.

Используемые для вывода атомных электростанций из эксплуатации роботы KUKA уже представлены на рынке. В большинстве случаев это роботы, которые применяются в литейной промышленности и на линиях по производству автомобилей. В наших решениях для вывода атомных электростанций из эксплуатации мы согласовали проверенные временем стандартные промышленные технологии с уникальными и часто сложными требованиями данной отрасли. Это делает нас единственным производителем серийных робототехнических систем для атомной промышленности.

Вместе со своими промышленными партнерами компания KUKA разрабатывает решения для ядерной техники на протяжении всего цикла применения ядерного топлива: от расщепления и обогащения до преобразования. Наши технологии применяются на многих устройствах по сортировке отходов с низкой или средней радиоактивностью.

В сотрудничестве с National Nuclear Laboratory (NNL) KUKA произвели оценку робототехнических систем и их потенциала для использования на инкапсуляционных установках Sellafield. Результат: Тесты показали, что использование устройств KUKA является убедительной возможностью. Роботы успешно выполнили рабочие шаги, необходимые для того, чтобы гарантировать преобразование отходов в подходящее отвердевшее вещество и возможность их переработки.

KUKA Systems UK, которая входит в состав компании KUKA Industries, является привилегированным поставщиком большинства производящих оборудование, закупочных и строительных предприятий, занимающихся выводом из эксплуатации атомных электростанций, и на данный момент принимает участие во многих крупных ликвидационных проектах. Представительство фирмы в Халесовене является глобальным специализированным центром KUKA для вывода из эксплуатации атомных электростанций.

Роботизированные системы могут облегчить работу по обеззараживанию атомных электростанций – звоните нам, и мы расскажем, как именно.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»