Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Роботизированные технологии обслуживания в качестве эффектных элементов 

Роботы для смешивания коктейлей, роботы для приготовления кофе и многие другие: технологии обслуживания в сочетании с роботами KUKA служат особенными и практичными развлекательными аттракционами.


Особенное обслуживание: роботы KUKA в качестве практичных помощников, выступающих также элементами развлекательного характера

Смешивание коктейлей, приготовление кофе или передвижение киносъемочных камер – все эти задачи могут выполнить роботы KUKA, к тому же, в выразительной и развлекательной манере. Как часть исключительных технологий обслуживания, роботы KUKA являются не только практичными, но и эффектными – они буквально приковывают взгляды посетителей на самых различных мероприятиях

Робот-бармен: автоматическое приготовление напитков, заказанных посредством цифрового приложения, в автоматизированном коктейль-баре

Робот-бармен: с технологией MakrShakr посетители могут заказать напитки своей мечты, которые приготовят роботы-бармены.

Коктейльное наслаждение 4.0 – освежающие напитки от робота-бармена

  • В цифровом и быстром режиме: посетители могут удобно заказать напитки посредством цифрового приложения на планшете или смартфоне и забрать их, когда получат сообщение о завершении приготовления. Следуя списку приоритетов, робот для смешивания коктейлей может приготовить до 80 напитков в час.
  • В индивидуальном порядке с учетом любых вкусовых пристрастий: помимо алкогольных и безалкогольных коктейлей на выбор предлагаются также пиво и вино. Кроме того, посетителям предоставляется также возможность заказать индивидуально составленные напитки.
  • В гибком и выгодном варианте: в качестве стандартного продукта коктейль-бар предоставляется по выгодной цене в короткие сроки. Инновационная ценовая модель с низкой паушальной ценой одного проданного напитка включает в себя комплексное, регулярное обслуживание, а также использование приложения для заказа.

Более подробную информацию по роботизированным коктейль-барам см. в отчете пользователей.

Робот-бариста: современные технологии на пересечении c искусством приготовления кофе в роботизированном кофе-баре

Роботизированный кофе-бар предлагается по выгодной цене в качестве стандартизированной концепции в двух вариантах, характеризуемых короткими сроками создания: 

  • киоск – компактный, полностью автоматический, роботизированный:
    - 12 горячих и холодных напитков на выбор (кофе, чай, шоколад)
    - низкие эксплуатационные затраты при высокой эффективности: до 400 напитков, приготовленных на основе одной загруженной партии исходных продуктов
    - быстрое приготовление: 45 секунд для одной порции американо
  • кафе – два робота, работающие в команде с настоящим бариста:
    - роботы готовят свежий эспрессо или американо (горячий или холодный), после чего передают его бариста
    - настоящий бариста украшает и подает напитки в соответствии с пожеланиями посетителей для достижения идеального наслаждения
Роботизированный кофе-бар: с Coffeed Method посетители могут наслаждаться всевозможными кофейными напитками, приготовленными роботами.

Передвижение киносъемочной камеры роботом для высококачественной высокоскоростной съемки в киноиндустрии, рекламной индустрии и др.

  • Скорость и точность: точно заданные движения робота позволяют позиционировать камеру с максимальной точностью даже при высокой скорости – решающий фактор для всех высокоскоростных съемок.
  • Гибкость: подвижные оси робота позволяют переходить в положение практически под любым углом, за счет чего имеют весомое преимущество перед классическими штативами для киносъемочной камеры.
  • Воспроизводимость: за счет многократного повторения процессов передвижения можно устранить воздействие постороннего света и исключить блики – идеально при создании видеоматериалов для интернет-магазинов.
  • Простая анимация вместо программирования: благодаря совместимости с пакетом программных технологий KUKA.ready2_animate значительно упрощается настройка движений робота.
  • Системы в целом предлагаются системными партнерами, например, CMOCOS.
Благодаря своей скорости и точности роботы KUKA, выполняющие передвижение киносъемочной камеры, улавливают каждую деталь – идеально, например, для пищевой промышленности.

Робот для очистки очков виртуальной реальности: эффективная, гигиеничная очистка очков, применяемых на аттракционах виртуальной реальности, посредством робота

Первое автоматизированное решение для очистки очков виртуальной реальности имеет решающие преимущества, обеспечивающие соответствие особым требованиям к гигиене:
  • Тщательность: точно запрограммированные роботы подводят щетки именно к подверженным загрязнению местам и очищают последние как механическим способом, так и путем дезинфекции и обработки УФ-лучами.
  • Неизменность качества: очистка всех очков всегда выполняется на уровне высокого качества – важно для удовлетворения посетителей.
  • Снижение нагрузки на работников: робот перенимает выполнение монотонных и утомительных операций, таким образом облегчая труд работников.
Автоматизированное решение для гигиеничной очистки: роботы KUKA быстро и тщательно очищают очки виртуальной реальности после использования.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»