Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Роботизированные аттракционы

Комнаты страха, симуляторы виртуальной реальности и многое другое – специально для индустрии отдыха KUKA предлагает сертифицированных, безопасных роботов для потрясающих аттракционов, вызывающих восторг посетителей.

Автоматизированные аттракционы с использованием роботов KUKA – это наивысшая безопасность и максимальное удовольствие от катания

Роботы KUKA могут заниматься не только сваркой, сборкой или укладкой на палеты: KUKA предлагает специальных роботов, которые были разработаны именно для перевозки людей и сертифицированы для этого в соответствии со стандартом безопасности EN 13814. Так возможности современной индустрии развлечений объединяются с высокими требованиями к безопасности в обращении с людьми. С использованием роботов можно организовать различные аттракционы на индивидуальные темы – будь то аттракционы в парках развлечений, тематических парках, торговых центрах или имитаторы перемещения в пространстве в научно-исследовательских учреждениях.

 

Преимущества


Сертифицированная безопасность

Благодаря сертифицированной TÜV концепции и индивидуальным заводским приемочным испытаниям TÜV, аттракционы с использованием роботов KUKA, предназначенных для индустрии развлечений, гарантируют абсолютную безопасность пассажиров.

Уникальные ощущения от катания

Динамичные и одновременно бережные движения роботов сочетают в себе максимальный комфорт при поездке и особое щекотанием нервов при непредвиденных перемещениях – как с использованием виртуальной реальности, так и без нее.

Безопасность инвестиций

Существующие аттракционы можно в любое время приспосабливать к потребностям любой публики посредством изменения программы перемещения и содержания виртуальной реальности.

Наивысшее качество

Контроль за всеми деталями роботов обеспечивается такими мерами, как рентгеновский контроль, проверка на поверхностные трещины и сертификат качества материала. Таким образом исключается наличие дефектов обработки или производства.

Универсальность использования

Благодаря возможности сохранить множество профилей движения, робот одним нажатием кнопки может выполнять различные поездки с необходимой долей ускорения и переворотов в зависимости от целевой группы.

Роботизированные аттракционы с KUKA: головокружительные развлечения и наивысшая безопасность для пассажиров

Роботизированный аттракцион с использованием виртуальной реальности: Стационарный KR 600 passenger с виртуальной реальностью.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»