Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Робот KUKA для перевозок пассажиров

Сертифицированные роботы для безопасной транспортировки пассажиров для аттракционов: роботы passenger представляют возможность высокодинамичных движений робота и соответствуют самым высоким требованиям безопасности.


Робот для безопасных перевозок пассажиров с наивысшей динамикой и гибкостью: KR passenger

KR passenger – специалист в области безопасной и современной транспортировки пассажиров. Робот сочетает в себе динамику и мощность промышленного робота с наивысшим приоритетом в обращении с людьми: гарантированная безопасность пассажиров благодаря соблюдению самых высоких требований безопасности. Робот имеет сертификат TÜV (PTU), в соответствии с EN 13814 и CSEI, и поэтому он еще более безопасный, чем стандартный робот.

KR passenger: Сверхгибкий и высокодинамичный робот для скоростного и в то же время безопасного развлечения

KR 600 R2830 passenger впечатляет скоростными развлечениями так же как и BEC Robotic Coaster.

Два робота – бесконечные возможности транспортировки пассажиров

Пассажирский робот KUKA доступен в двух конфигурациях:

  • KR 600 R2830 passenger, специалист по высокодинамичным стационарным симуляторам виртуальной реальности;
  • KR 700 R2510 passenger предназначен также для установки в комнатах страха на кольцевых дистанциях.

Оба робота оснащены всеми важными базовыми свойствами – в частности, сертифицированной безопасностью и высокой грузоподъемностью – они имеют возможности комбинирования по желанию клиента при помощи индивидуальных принадлежностей, а также эти роботы открывают мир новых возможностей в области аттракционов.

 

 

Преимущества


Простая анимация роботов вместо программирования

Благодаря опциональному, интегрированному в систему управления интерфейсу KUKA.ready2_animate, робот может сам выполнять последовательности движений, сгенерированные в любой среде моделирования (напр. Autodesk Maya®).

Больше возможностей для интеграции

KR passenger может интегрироваться автономно или в группах, как стационарно, так и в конфигурации KR 700 R2510 passenger на мобильные тележки на кольцевой дистанции.

Исключительная грузоподъемность

KR passenger оснащен исключительной грузоподъемностью в 600 кг или 700 кг, и поэтому может одновременно транспортировать гондолы с пассажирами до 3 или 4 человек.

Сертифицированная безопасность

В дополнение к сертификации в соответствии со стандартом безопасности EN 13814, выданное Союзом работников технического надзора (TÜV), и в соответствии с концепцией CSEI, индивидуальная приемка TÜV гарантирует наивысшее качество и абсолютную безопасность каждого робота.

Дополнительные опции

Наряду с роботом и системой управления, также доступны модульные гондолы, симуляторы виртуальной реальности через очки виртуальной реальности или проекционные купола через системного партнера KUKA.

KR 600 R2830 passenger: динамичный шестиосевой робот для стационарного аттракциона с пассажирами до 3 человек

KR 600 R2830 passenger с грузоподъемностью 600 кг – это идеальный робот для стационарных аттракционов и симуляторов с пассажирами до 3 человек. Благодаря его точной и свободно программируемой шестиосевой кинематике, робот может сам выполнять высокодинамичные последовательности движений.

  • Крепежный фланец ISO для монтажа различных пассажирских помещений
  • Интегрированный интерфейс с KUKA.ready2_animate для упрощенного программирования робота (опция)
  • Дополнительный интерфейс для прямого управления тормозами (PLe)
Разработанный специально для интеграции в стационарные установки, робот KR 600 R2830 passenger обеспечивает удовольствие от скоростной поездки с пассажирами до 3 человек.

KR 700 R2510 passenger: многопрофильный четырехосевой робот для аттракционов с пассажирами до 4 человек

Гибкий робот KR 700 R2510 passenger предназначен для стационарных аттракционов, а также для интеграции в комнаты страха. Четырехосевая кинематика робота и его номинальная грузоподъемность в 700 кг позволяет роботу осуществлять транспортировку одновременно до 4 человек.

Благодаря дополнительным тормозам (дублированной тормозной системе или двойному тормозу), робот особенно надежный и поэтому подходит для интеграции в требовательной среде.

  • Повышенная грузоподъемность до макс. 800 кг с сокращенным расстоянием до груза
  • Интегрированный интерфейс с KUKA.ready2_animate для упрощенного программирования робота (опция)
  • Опциональный дополнительный энкодер для контроля движения робота через ПЛК
  • Дополнительный интерфейс для прямого управления тормозами (PLe)
  • Система управления с устойчивой рамой для установки на тележке
С роботом KR 700 R2510 passenger можно организовать аттракционы на кольцевых дистанциях с пассажирами до 4 человек на одного робота.

Робот KUKA для перевозок пассажиров в сравнении: технические характеристики и факты

KR 600 R2830 passenger KR 700 R2510 passenger
Количество осей 6 4
Радиус действия, макс. 2830 мм 2510 мм
Номинальная грузоподъемность 600 кг 700 кг (800 кг с сокращенным расстоянием до груза)
Интеграция Стационарно (автономно или в группах) Стационарно (автономно или в группах) или на тележки на кольцевой дистанции
Система управления KR C4 SC2 passenger KR C4 SC1PA passenger
Уровень производительности,система управления PLd PLd
PL интерфейс блока управления тормозами PLe PLe
Стабильность позиционирования (ISO 9283) прибл. ±0,08 мм прибл. ±0,08 мм
Площадь установки робота 1050 мм x 1050 мм 1050 мм x 1050 мм
Вес (без системы управления) прибл.  2650 кг 2650 кг
Класс защиты IP 65 IP 65
Особые характеристики Высокодинамичная и высокоточная шестиосевая кинематика Четырехосевая кинематика с дополнительными тормозами и дополнительным энкодером (PLe)

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»