Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Kunststofverwerkende industrie

Эффективная автоматизация в производстве пластмасс

С роботами KUKA вы получите преимущество за счет повышения эффективности, большей экономичности и гибкости. Держите курс на решения автоматизации, ориентированные на будущее.


Новое эффективное мышление: автоматизация производства пластмасс

Роботы KUKA в промышленности пластмасс обеспечивают эффективность и быстроту.

Роботы KUKA в промышленности пластмасс

Специально для использования в промышленности пластмасс компания KUKA предлагает широкий ассортимент роботов. Прежде всего, они отличаются четырьмя качествами, необходимыми для данной отрасли:

  • Легкость:
    Консольные роботы KUKA характеризуются небольшим собственным весом и малыми габаритами. Это позволяет экономить место и время при монтаже непосредственно на машине.
  • Скорость:
    Благодаря малым движущимся массам консольные роботы KUKA отличаются высокой динамикой и короткой продолжительностью циклов. За счет этого достигается более высокая производительность и рентабельность при быстрой амортизации.
  • Надежность планирования:
    Серии роботов KUKA имеют идентичную схему расположения отверстий под фундамент. Так, различные консольные роботы KUKA без дополнительных затрат на проектирование могут использоваться на машинах различных типоразмеров.
  • Оптимальный доступ к рабочей зоне:
    Консольные роботы KUKA имеют увеличенную зону действия по направлению вниз. Их конструкция обеспечивает оптимальный доступ к рабочей зоне сверху. При этом благодаря небольшой конструктивной высоте им не потребуется много места по вертикали.

    Здесь представлен обзор отчетов о применении продукции KUKA в промышленности пластмасс.

Kunststofverwerkende industrie
KUKA предлагает широкий ассортимент роботов, идеально подходящих для промышленности пластмасс.
  • Серия KR 3 AGILUS:
    KR 3 AGILUS обеспечивает автоматизацию ячеек с размером всего лишь 600 х 600 мм. Благодаря своей высокотехнологичной конструкции он работает чрезвычайно надежно, при этом он экономичен и почти не нуждается в техническом обслуживании.
  • Серия KR AGILUS:
    С более чем 150 циклами в минуту они являются чемпионами по скорости. Роботы доступны также в водостойком варианте.
  • Серия KR QUANTEC K:
    Консольные роботы KUKA имеют увеличенную зону действия по направлению вниз. Их конструкция обеспечивает оптимальный доступ к рабочей зоне сверху.
  • Серия KR 30/KR 60-4 KS:
    Со своим длинным тонким манипулятором робот KR 60 L16-2 KS идеально подходит для узких рабочих зон.
  • Серия KR CYBERTECH nano:
    Точный, компактный и гибкий в условиях ограниченного пространства, KR CYBERTECH nano идеально подходит для манипулирования и перемещения по траектории.
  • Серия KR QUANTEC:
    Продуманная классификация по грузоподъемности и радиусу действия серии KR QUANTEC делает возможной легкую, надежную и экономичную интеграцию робота в диапазоне грузоподъемности от 90 до 270 кг.

Легкое и надежное освоение решений автоматизации

Интеллектуальная робототехника KUKA означает также максимально легкую организацию интегрирования, программирования и управления оборудованием. Новаторским в данном случае является управление с помощью KUKA.PLC mxAutomation. Оно обеспечивает надежную и правильную работу с решениями автоматизации с продуманной концепцией, которое не требует дополнительного обучения и глубоких профессиональных знаний.

Знакомый интерфейс для быстрого программирования

Роботы KUKA выполняют функции обработки подобно машинам для переработки пластмасс – и благодаря интерфейсу KUKA.CNC могут, как и они, программироваться в G-коде или в соответствии с DIN 66025. Он является понятным для пользователей. Они могут создавать программы по цепи CAD/CAM и после выполнения моделирования отрабатывать их на роботе без перевода на язык робота. Включены коррекция радиуса инструмента, однотипные инструменты и многие другие хорошо известные функции ЧПУ.


Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»